Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS S200 servo pogonski sustav?

SINAMICS S200 je servo pogonski sustav visokih performansi optimiziran za osnovnu automatizaciju i učinkovite aplikacije upravljanja pokretom. Pomaže u postizanju veće produktivnosti i poboljšane učinkovitosti uz niže troškove uravnotežujući značajke optimizirane za performanse s lakoćom korištenja. Ovo holističko rješenje sustava sastoji se od SINAMICS S200 servo pogona, SIMOTICS S-1FL2 servo motora i Motion Connect kabela.

Ključne prednosti

Optimizirajte svoje performanse

Odziv optimiziran brzim strujnim ciklusom regulatora i PROFINET IRT komunikacijom s kontrolerima. Snaga optimizirana s kapacitetom preopterećenja do 350%. Preciznost optimizirana s do 21 bitnim enkoderom visoke rezolucije.

Koristite s lakoćom

Jednostavno upravljanje pomoću integrirane kontrole kočnice za držanje i otpornika kočnice. Izvršite inženjerske zadatke putem Webservera i SINAMICS Startdrive. Implementacija je jednostavna s globalnim standardima i certifikatima.

Osigurajte svoje poslovanje u budućnosti

Fleksibilna hardverska rješenja i cjelovita TIA ponuda osiguravaju kompatibilnost s vašim sustavom. Digitalizirajte svoj rad simulacijama strojeva pomoću SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servo pogonski sustav

SINAMICS S200 Osnovni servo pogonski sustav

Raspon snage

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Ciklus regulatora brzine

125μs

125μs

EMC kategorija

C2 s vanjskim linijskim filterom

C2 s vanjskim linijskim filterom

Sigurnosne funkcije

STO, SS1-T preko terminala (SIL 3/PL e)

n.a.

Motori

Raspon motora

SIMOTICS S-1FL21 Niska inercija

SIMOTICS S-1FL22 Srednja inercija

SIMOTICS S-1FL23 Visoka inercija

Dodirnite

Mn: 0.16 - 33.4Nm

Sustavi enkodera

Apsolutni enkoder s jednim okretom 17 bita/21 bit
Apsolutni enkoder multiturn 21 bit+12 bit

Stupanj zaštite

IP65 (za visinu osovine 20/30/40 je IP54, IP65 kao opcija)

Tehnologija spajanja motora

Priključak motora s jednim potisnim blokadom za motore niske i srednje inercije

Istaknute mogućnosti

Explore resources

Katalozi i brošure

Katalozi D 37.1 | SINAMICS S200 Servo pogonski sustav

Online katalog

Brošura | SINAMICS S200 servo pogonski sustav

Brošura | Pregled frekvencijskih pogona SINAMICS

Brošura | Skalabilni sustavi upravljanja pokretom za osnovne aplikacije automatizacije