Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS G210?

SINAMICS G210 predstavlja sljedeću generaciju u pogonskoj tehnologiji. Kao svestran svestrani uređaj za različite zahtjeve kontinuiranog kretanja, pokriva širok raspon industrija i primjena — od premještanja i pozicioniranja do zadataka obrade, kao i komprimiranja. Kombinira besprijekornu integraciju, integrirane sigurnosne i sigurnosne značajke s velikom fleksibilnošću, omogućujući proizvođačima proizvođača da upravljaju različitim aplikacijama s jednim skalabilnim proizvodom.

SINAMICS G210 Vizualni ključ
SINAMICS G210 - Svestran - Ikona

Svestrano

Pokrijte više aplikacija kontinuiranog pokreta s jednom serijom pogona. Otvorenost motora, modularne opcije i fleksibilna komunikacija omogućuju SINAMICS G210 da se prilagodi različitim zahtjevima uz smanjenje složenosti sustava.

SINAMICS G210 - Bešavno - Ikona

Besprijekorno

Integracija od kraja do kraja u Siemens automatizacijsko okruženje osigurava dosljedne tijekove rada od odabira do rada. Ugrađeni alati i povezivost smanjuju inženjerski napor, ubrzavaju puštanje u rad i pojednostavljuju održavanje.

SINAMICS G210 - elastičan - ikona

Otporan

Integrirane sigurnosne i kibersigurnosne funkcije štite strojeve, podatke i procese tijekom cijelog životnog ciklusa. Certificirani standardi i značajke dostupnosti osiguravaju pouzdan rad u zahtjevnim industrijskim okruženjima.

Iza pogona - SINAMICS G210

Odlična tehnologija započinje od sjajnih ljudi. Upoznajte ljude koji pokreću SINAMICS G210 i otkrijte ideje, stručnost i tehnologiju koja stoji iza našeg svestranog svestranog uređaja, napravljenog da pomogne graditeljima strojeva oblikovati sljedeću generaciju strojeva.

Ključni detalji

Raspon napona/Raspon snage

3AC 380-500V: 1,1 do 75kW

Stupanj zaštite

IP20/UL otvoreni tip

Upravljanje motorom

U/f, kontrola struje protoka (FCC), vektorska kontrola (brzina) w/wo enkoder, vektorska kontrola (okretni moment) w/wo enkoder, kontrola zakretnog momenta w/wo enkoder
za ASM, SRM, PEM

Komunikacija

CM-PN: PROFINET (RT, MRP i S2 redundancija), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA povezivanje

Sigurnosne funkcije

Integrirano: Sigurno isključivanje okretnog momenta (STO), sigurno zaustavljanje 1 (SS1-t) do SIL 3/PLe/kategorije 4 putem terminala ili ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrirana proširena licenca: SLS, SDI, SSM, SS1 (bez kodera)

Inženjering i pristup

TIA Portal/SINAMICS Startdrive integracija, integrirani web poslužitelj SIMATIC PCS 7 7/SIMATIC PDM s FDI paketom Basic, Wi‑Fi pristup putem pametnog adaptera

Istaknute mogućnosti

Prilagodite se različitim zahtjevima primjene

Fleksibilno prilagodite pogon različitim strojevima i zahtjevima. S skalabilnim hardverskim i softverskim opcijama, otvorenošću motora i usklađenošću s globalnim standardima, SINAMICS G210 podržava širok raspon aplikacija uz istovremeno omogućavanje standardiziranih rješenja na svim strojevima i tržištima.

SINAMICS G210 Opcijski moduli i softverske licence

Zaštitite operacije sa sigurnošću i sigurnošću

Osigurajte siguran i siguran rad stroja s integriranim zaštitnim mehanizmima. SINAMICS G210 kombinira certificirane sigurnosne funkcije do SIL 3/PL e/Cat. 4 i kibernetičku sigurnost sa SL-C 2 certifikatom prema IEC 62443-4-2, pomažući u zaštiti strojeva, podataka i procesa tijekom cijelog životnog ciklusa.

SINAMICS pogon s digitalnim slojevima koji ilustriraju integrirane sigurnosne funkcije i zaštitu kibernetičke sigurnosti

Omogućite upravljanje motorom visokih performansi

Postignite visoku učinkovitost i preciznu kontrolu u različitim tipovima motora. SINAMICS G210 podržava indukcijske, PMSM i sinkrone motore nepovratnosti, uključujući visoke učinkovitosti IE4 i IE5 klase, osiguravajući optimalne performanse putem softverskih funkcija za širok raspon primjena.

SINAMICS pogon koji ilustrira napredno upravljanje motorom za visoku učinkovitost u različitim tipovima motora

Pojednostavite inženjering i rad

Smanjite inženjerski napor i pojednostavite rad s integriranim alatima, jednostavnom integracijom sustava i intuitivnim pristupom. SINAMICS G210 ima izvornu integraciju TIA Portal putem Startdrivea i integriranog web poslužitelja, što omogućuje brzo puštanje u rad, jednostavnu parametrizaciju i učinkovitu dijagnostiku.

SINAMICS G210 Digital Twin hibrid s linijama

Otkrijte kako drugi koriste SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 u Općim strojevima

Standardizirati različite koncepte strojeva s jednom fleksibilnom pogonskom platformom. Od transportera i kompresora do miješalica i centrifuga, SINAMICS G210 omogućuje skalabilne konstrukcije strojeva visokih performansi. Integrirani inženjering, digitalni alati i besprijekorna integracija sustava pomažu smanjiti složenost i prilagoditi strojeve promjenjivim zahtjevima.

Rešetka plavo-zasjenjenih kockica raspoređenih u stiliziranom trodimenzionalnom prostoru.

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi

Katalozi i brošure

Katalog D 36.3 | Pretvarači za jednoosne pogone

Online-katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G210

Brošura | Upravljanje aplikacijama sljedeće generacije