Zašto SINAMICS G120X?
Savladajte elemente: pretvarač SINAMICS G120X optimiziran je za pumpe i ventilatore u sustavima vode i otpadnih voda, kao i HVAC aplikacije u automatizaciji zgrada.
Njegove specijalizirane funkcije, poput otklanjanja i otkrivanja kavitacije, pomažu u pružanju pouzdanog rada i zaštite pumpe kako bi se smanjili ukupni troškovi održavanja. Odaberite SINAMICS G120X za pouzdanost i učinkovitost dok izvršavate svoje infrastrukturne projekte.
Pretvarač frekvencije dolazi kao cjelovita serija proizvoda — standardizirana i besprijekorna kada su u pitanju svi naponi napajanja i vrste napajanja, a dostupan je u rasponu snage od 0,75 kW do 630 kW. Uređaji su u skladu s globalnim EMC standardima i dopuštene su duljine kabela motora do 150 m uz održavanje graničnih vrijednosti EMC. Integrirana sigurnosna funkcija Safe Torque Off (STO) certificirana je prema SIL3.