Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS G120P?

Obitelj SINAMICS G120P nudi rješenja prilagođena za građevinsku tehnologiju i procesnu industriju. S posebno velikim rasponom snage od 0,37 kW do 630 kW i devet različitih veličina, pretvarači pružaju fleksibilnost za širok raspon zadataka. Dizajnirani su za rad sa SIMOTICS GP, SIMOTICS SD motorima linije VSD10 i SIMOTICS FD motora, stvarajući kohezivni sustav za energetski učinkovito upravljanje u zahtjevnim primjenama.

Bilo da podržavaju ventilatore za dovod i ispušni zrak, crpke za krugove grijanja i hlađenja ili kompresore za rashladne strojeve, pretvarači su idealno prilagođeni posebnim zahtjevima građevinske tehnologije i industrijske primjene.

Ključne prednosti

Prilagodite svoj sustav promjenjivim potrebama zgrade

SINAMICS G120P podržava funkcije specifične za industriju za građevinske tehnologije i procesnu industriju, pomažući vam da učinkovito obavljate zadatke ventilacije, pumpanja i kompresije pomoću višezonske kontrole i načina zaštite od požara.

Kombinirajte module kako bi odgovarali vašem projektu

Kombinirani pretvarač s nekoliko modula napajanja omogućuje vam skaliranje performansi i instalacije. Modularni sustav energetskih modula i upravljačkih jedinica pruža fleksibilnost bez redizajniranja cjelokupne postavke pogona.

Poboljšajte učinkovitost u svim aplikacijama

G120P je svestran za industrijske primjene i građevinsku tehnologiju, s funkcijama kao što su kontrola brzine, raspon podešavanja, učinkovitost i razina komunikacije - pružajući pouzdan rad u širokom rasponu projekata.

Istaknute mogućnosti