Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS G120?

SINAMICS G120 je modularni višenamjenski pretvarač frekvencije napravljen za različite zadatke kao što su:

  • Jednostavni, visoko dinamični transportni sustavi i dizalice
  • Kontinuirani procesi s velikom brzinom i točnošću zakretnog momenta
  • Pozicioniranje pojedinačnih ili višestrukih koordiniranih osi

SINAMICS G120 dostupan je u tri varijante napona za spajanje na mreže 200 V, 400 V i 690 V. Sadrži sveobuhvatan sigurnosni paket stroja koji pruža visoku razinu zaštite modula napajanja i motora.

Također se neprimjetno integrira s Totally Integrated Automation (TIA Portal) i SINAMICS Startdrive, tako da imate standardni inženjering za sve pogone.

Ključne prednosti

Omogućite različite aplikacije

Sa širokim rasponom snage od 0,55 kW do 250 kW, ovaj svestrani pogonski sustav idealan je za najrazličitije primjene i industrijske grane, a dostupan je u verzijama niskog, srednjeg i visokog napona.

Povežite se s postojećim sustavom

Napravite kombinaciju komponenata po vašem izboru (modul napajanja, upravljačka jedinica, upravljačka ploča), a zatim jednostavno spojite elektromotore i upravljačke sustave u postojeći sustav i krajolik automatizacije.

Smanjite rizik

Neprimjetno implementirajte sigurnosne funkcije u skladu s SIL 2 (EN 61508) i PL d (EN ISO 13849-1). Osigurajte ugrađenu sigurnost stroja uz integrirane sigurnosti i sigurnosne funkcije, uključujući STO, SS1, SBC, SLS, SDI i SSM.

Istaknute pogodnosti