Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Sinamics DC Converters?

Pokrenite svoje industrijske procese pomoću SINAMICS DC pretvarača napravljenih za performanse, učinkovitost i fleksibilnost.

DCM: 6 kW do 30 MW

DCP: Do 250 kW pri 1.000 V DC

Idealne za modernizaciju i skladištenje energije, imaju armaturne napone do 950 V AC i dvosmjernu DC-DC spojnicu. Kombinirajući provjerenu tehnologiju istosmjernih motora s naprednim upravljanjem, PROFIBUS/PROFINET povezivanjem i učinkovitošću do 98%, ovi pretvarači nude kompaktan dizajn i integriranu sigurnost za zahtjevna okruženja.

Ključne prednosti

Produžite vijek trajanja sustava skalabilnim nadogradnjama

Modernizirati postojeće istosmjerne instalacije bez zamjene motora, smanjujući zastoje i kapitalne troškove uz ispunjavanje današnjih standarda performansi.

Povećajte učinkovitost i smanjite vrhove energije

Postizanje učinkovitosti do 98% i integriranje skladištenja energije za ublažavanje vršnih opterećenja, smanjenje operativnih troškova i poboljšanje stabilnosti mreže.

Poboljšajte kontrolu za procese visokih performansi

Iskoristite preciznu regulaciju brzine i zakretnog momenta uz napredne upravljačke jedinice i grafikone upravljanja pogonom za dinamičke industrijske primjene.

Istaknute mogućnosti