Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIMOTICS T?

SIMOTICS Torquemotori su prvi izbor za maksimalnu preciznost i produktivnost na rotacijskim osovinama. Njihov dizajn s izravnim pogonom štedi prostor, povećava fleksibilnost, smanjuje održavanje i pruža visok okretni moment uz izvrsnu dinamiku i točnost. Dostupne su u dvije vrste:

  • T-1FW3 kompletan obrtni motor
  • T-1FW6 ugrađeni obrtni motor

Oba su savršeno usklađena sa SINAMICS S120/S220 za alatne strojeve visokih performansi i proizvodne sustave.

Slika Siemensovog proizvoda s osobom u plavoj košulji i bijeloj pozadini.

Ključne prednosti

Maksimalna preciznost i dinamičke performanse

Tehnologija izravnog pogona i visok broj polova pružaju izvanrednu preciznost, snagu i dinamički odziv. To omogućuje kratka vremena ubrzanja, izvrsne karakteristike glatkog rada i vrlo preciznu kontrolu pokreta.

Kompaktna integracija i smanjeno održavanje

Bez potrebnih mehaničkih elemenata prijenosa, motore možete integrirati izravno u strukturu stroja, štedeći prostor i minimizirajući trošenje i održavanje uz visoku razinu dostupnosti sustava.

Veliki okretni moment pri malim brzinama

Veliki broj polova omogućuje motorima stvaranje značajnog okretnog momenta čak i pri vrlo malim brzinama. To omogućuje snažne i učinkovite performanse idealne za zahtjevne rotacijske primjene.

Ključni detalji

Pogledaj sve detalje

T-1FW3

T-1FW6 (unutarnji rotor)

T-1FW6 (vanjski rotor)

Nazivni okretni moment

Do 7.000 Nm

Do 5.760 Nm

Do 2.240 Nm

Nazivna brzina

Do 1.200 o/min

Do 1.060 o/min

Do 116 o/min

Maksimalna brzina

Do 1.800 o/min

Do 3.000 o/min

Do 326 o/min

Maksimalni okretni moment

Do 11.000 Nm

Do 10.900 Nm

Do 3.850 Nm

Istaknute mogućnosti

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Alati i preuzimanja

Podrška

Online podrška | Svi proizvodi

Online podrška | Tehnički forum

Online podrška | Stvorite novi zahtjev za podršku