Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto servo motori tvrtke Siemens?

Siemensovi servo motori sa zupčanicima svestrani su i prikladni za širok raspon primjena. Nudimo i planetarne mjenjače i standardne mjenjače.

Koaksijalni i kutni planetarni motori s zupčanicima:

  • Tip mjenjača NLC (W): Izuzetno krut za velika radijalna i aksijalna opterećenja s brtvljenjem IP65.
  • Tip mjenjača NRK (W): Veliki izlazni ležaj i nisko unutarnje trenje za veće radijalne i aksijalne sile.
  • Tip mjenjača NRB (W): Najlakši mjenjač s najvećom gustoćom snage i ležajem s malim trenjem.

Servomotori sa standardnim mjenjačima:

  • Motor sa servo konusnim zupčanicima: Raspon omjera prijenosa 3.5 do 244.3, raspon zakretnog momenta 15 do 8160 Nm
  • Motor sa servo paralelnim vratilom: Raspon omjera prijenosa 3.6 do 413, raspon zakretnog momenta 17 do 5140 Nm
  • Servo spiralni motor s zupčanicima: Raspon omjera prijenosa 3.4 do 373, raspon zakretnog momenta 14 do 5200 Nm
  • Servo motor s pužnim zupčanicima: Raspon omjera prijenosa 6.2 do 102,5, raspon zakretnog momenta 46 do 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Ključne prednosti

Instalirajte s fleksibilnošću

Osim unaprijed montiranog rješenja, prijenosnike možete montirati i na naše servomotore i glavne motore putem KS adaptera. Naši motori opremljeni standardnim mjenjačima zaokružuju naš portfelj.

Prilagodite se bilo kojoj aplikaciji

Servomotori s planetarnim mjenjačima vrlo su dinamični, kompaktni i učinkoviti, s optimalnim podešavanjem omjera obrtnog momenta i brzine ili omjera mase momenta inercije između motora i opterećenja.

Maksimizirajte učinkovitost

Servomotori sa standardnim mjenjačima imaju kompaktan dizajn s izravnom montažom, visoku učinkovitost i nizak torzijski zazor te nisku buku rada zbog spiralnih zuba. Također ne zahtijevaju održavanje i podmazuju se doživotno.

Istaknute mogućnosti