Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto glavni motori SIMOTICS M-1PH8?

Motori SIMOTICS M-1PH8 dizajnirani su za upotrebu kao glavni pogoni u proizvodnim strojevima i alatnim strojevima. Uz asinkrone i sinkrone verzije, možete pronaći i motore s tehnologijom sinkrone nevoljkosti. Motori SIMOTICS M-1PH8 temelje se na fleksibilnom i modularnom sustavu kompleta, tako da ih možete koristiti za gotovo sve zadatke vožnje.

Asinhrona verzija (visine osovine 80 do 355)

  • Nazivna brzina: 400—12.000 o/min
  • Maks. brzina: Do 24.000 o/min
  • Nazivna snaga: 2.8—1.340 kW
  • Nazivni okretni moment: 13—12.435 Nm

Sinkrona verzija (visine osovine 132 do 225)

  • Nazivna brzina: 700—3.600 o/min
  • Maks. brzina: Do 4.500 o/min
  • Nazivna snaga: 15—310 kW
  • Nazivni okretni moment: 94—1.650 Nm

Verzija nevoljkosti (visine osovine 132 i 160)

  • Nazivna brzina: 1000—2800 o/min
  • Maks. brzina: Do 5000 i 6500 o/min
  • Nazivna snaga: 21—121 kW
  • Nazivni okretni moment: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Ključne prednosti

Poduživanje i jednostavno poslovanje

Posebno usklađene komponente snage, elektroničke oznake i mogućnost integracije motora putem sučelja sustava Drive-CLIQ znače da su SIMOTICS M-1PH8 motori jednostavni za puštanje u rad i bez problema.

Podnosite potrebe visokih performansi

M-1PH8 motori pokrivaju širok spektar performansi. Imaju visoke karakteristike glatkog rada i robusnost, a s visokim dinamičkim performansama i kratkim vremenima ubrzavanja podnose ekstremne radne cikluse i kratko vrijeme porasta.

Održavajte fleksibilnost i preciznost

Fleksibilne opcije konfiguracije i prošireni raspon snage od 2,8 kW do 1340 kW znače da M-1PH8 može zadovoljiti zahtjeve mnogih kupaca. Motori su također izuzetno precizni u pogledu brzine, okretnog momenta i pozicioniranja.

Istaknute mogućnosti

Asinhrona verzija

Za primjene u kojima primarni fokus uključuje precizne, glatke karakteristike rada i upravljivost osi. Kada se koristi s pretvaračima SINAMICS G120, možete proširiti raspon brzine i riješiti nove aplikacije.

Sinkrona verzija

Nenadmašan nesmetan rad za aplikacije koje se fokusiraju na visoke ocjene momenta. Uz širok raspon opcija, poput prisilne ventilacije ili hlađenja vodom, možete ih prilagoditi bilo kojoj primjeni.

Verzija nevoljkosti

Idealno za operacije glavnog pogona s kratkim vremenima praznog hoda, poput ekstrudera, namotača, vučnih žica ili servo pumpi. Verzije nevoljkosti imaju visoku gustoću snage i učinkovitost, a dostupne su s prisilnom ventilacijom ili vodenim hlađenjem.