Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Nekoliko ljudi istražuje mogućnosti termalne simulacije Simcenter.
Simcenter

Softver za termičku simulaciju i analizu

Shvatite toplinske performanse i ponašanje vaših proizvoda koristeći napredne mogućnosti termičke simulacije i analize za optimizaciju dizajna, poboljšanje performansi i poboljšanje rješenja za upravljanje toplinom s lakoćom.

Toplinska simulacija za poboljšanje performansi proizvoda

Kao inženjer, znate važnost preciznosti u dizajnu. Softver za termičku simulaciju omogućuje vam da predvidite prijenos topline - provodljivost, konvekciju i zračenje - prije fizičkog ispitivanja, štedeći vrijeme i resurse. Omogućuje vam modeliranje toplinskog ponašanja u stvarnom svijetu, osiguravajući da vaši dizajni zadovoljavaju standarde performansi i pouzdanosti. Pomoću naprednih alata možete analizirati složene toplinske interakcije, optimizirati strategije hlađenja i rano riješiti probleme povezane s toplinom. Bilo da dizajnirate elektroniku, automobilske sustave ili zrakoplovne komponente, softver za termičku simulaciju daje vam samopouzdanje za brže inoviranje, smanjenje skupih prototipova i isporuku proizvoda koji se ističu čak i u najzahtjevnijim toplinskim okruženjima.

Model

Izradite modele za termičku simulaciju pomoću preprocesora za stvaranje mreže i definiranje parametara simulacije. Ovo može biti dugotrajan korak, pa vam učinkovit predprocesor može uštedjeti puno vremena.

Riješiti

Rješavanje modela izračunava toplinske performanse vašeg modela uzimajući u obzir geometriju, svojstva materijala, toplinska opterećenja i granične uvjete između ostalog. Snaga rješavača ključna je za točnost.

Analizirati

Naoružani konačnim rezultatima, rano identificirajte probleme povezane s toplinom i optimizirajte dizajn za pouzdanost, učinkovitost i inovacije u svim industrijama. Sposobnost učinkovitog ponavljanja ovog procesa ključna je za vašu produktivnost.

Simcenter za termičku simulaciju i analizu

Besprijekorna integracija multifizike, brzine i preciznosti specifične za industriju omogućuje vam da se s povjerenjem i učinkovitošću suočite sa složenim izazovima termičke simulacije.

Select...

Pojednostavljeni tijek rada

Integrirana inženjerska radna površina vaše je sveobuhvatno rješenje za termičku simulaciju, pojednostavljujući vaš tijek rada kao nikada prije. Uz jedinstveno okruženje možete besprijekorno prelaziti između CAD geometrije, postavljanja termičke simulacije i naknadne obrade bez prebacivanja alata ili ponovnog uvoza podataka. Ova integracija uklanja ponavljajuće zadatke, smanjuje pogreške i ubrzava proces simulacije. Imat ćete koristi od dosljednog upravljanja podacima i izravnog pristupa naprednim značajkama softvera za termičku analizu, što vam omogućuje da se usredotočite na rješavanje složenih izazova prijenosa topline. Bilo da optimizirate dizajn ili rješavate probleme s toplinskim problemima, inženjerska radna površina omogućuje vam brži, pametniji rad i s većim povjerenjem.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Integrirana multifizika

Simcenterove integrirane multifizičke mogućnosti mijenjaju igru za vas kao inženjera termičke simulacije. Kombinacijom analiza toplinske, strukturne i fluidne dinamike u jednoj platformi možete se s lakoćom nositi sa složenim izazovima iz stvarnog svijeta. Ova integracija omogućuje vam simulaciju prijenosa topline - provodljivosti, konvekcije i zračenja - dok uzimate u obzir mehanička naprezanja i interakcije fluida, osiguravajući holističko razumijevanje vašeg dizajna. Nema više žongliranja s nepovezanim alatima ili riskiranja nedosljednosti podataka. Pomoću multifizike možete izvoditi spojene simulacije, brže optimizirati dizajn i isporučiti pouzdane proizvode visokih performansi. To je krajnja prednost za rješavanje zamršenih problema termičke simulacije s preciznošću i učinkovitošću.

Istražite mogućnosti toplinske simulacije Simcenter

Select...

Provodljivost

Toplinska provodljivost nastaje kada se toplina prenosi kroz krutu tvar, iz područja više temperature u područja niže temperature. To se događa spontano i nastavlja se sve dok se ne postigne stanje toplinske ravnoteže. Tipični primjeri provođenja u svakodnevnom životu uključuju ručku posude s kipućom vodom koja se zagrijava, povećanje temperature vanjske stijenke bakrene cijevi dok vruća voda prolazi kroz nju ili spontanu hladnoću koju doživljavate kada konzumirate žlicu sladoleda.

Razumijevanje ponašanja provođenja može vam pomoći u dizajniranju sigurnijih, pouzdanijih proizvoda i proizvoda s boljim performansama. Simcenter stavlja robusne mogućnosti analize vodljivog prijenosa topline na dohvat ruke.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

konvekcija

Konvekcija je glavni put prijenosa topline koji je prisutan u širokom rasponu primjena, procesa i prirodnih pojava. Mnogi se proizvodi oslanjaju na robusnu strategiju upravljanja toplinom za optimalne performanse i trajnost. Optimizacija konvektivnog prijenosa topline u tim uređajima, bilo strateškim postavljanjem komponenti ili upotrebom drugih radnih tekućina, složen je problem.

Simcenter nudi robusne mogućnosti za rješavanje konvekcije u dizajnu proizvoda. Simcenter također može modelirati CFD ili druge pojednostavljene pristupe kada CFD nije potreban i previše računski skup, prilikom rješavanja problema s konvekcijom. Konačno, specijalizirani granični uvjeti mogu vam pomoći modelirati konvekcijski prijenos topline za složene sustave kao što su primjene plinskih turbina.

Zračenje

Radiativni prijenos topline događa se kada objekti zrače elektromagnetskom energijom zbog temperature. Ova energija, koja se obično nalazi u infracrvenom području valnog spektra, poznata je i kao toplinsko zračenje.

Simcenter vam pruža mogućnosti rješavanja najsloženijih problema koji uključuju prijenos zračenja topline, kao što su sofisticirana analiza zračenja i modeli radijacijskog grijanja. Dostupne su napredne metode zračenja kao što su determinističko i Monte Carlo praćenje zraka i nesive višepojasne radijacijske prijenose topline.

Osim toga, Simcenter može brže simulirati efekte toplinskog zračenja redove veličine koristeći grafičke procesorske jedinice (GPU) umjesto korištenja računalne procesorske jedinice (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Industrijske primjene

Select...

Automobili i prijevoz

Simcenter vam može pomoći u rješavanju različitih scenarija analize, kao što su:

  • Termička analiza ispod haube (uključujući modele poroznih blokada)
  • Upravljanje toplinom pogonskog sklopa i toplinski odziv
  • Temperature u automobilskim rasvjetnim sustavima
  • Analiza udobnosti i vlažnosti kabine
  • Termički dizajn električnih vozila, uključujući baterije i kućišta
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinar na zahtjev | 56 minuta

Toplinska simulacija

Poboljšajte performanse vrućeg dijela boljim dizajnom spaljivača i učinkovitijim hlađenjem lopatica turbine.

Toplinska simulacija turbine

Istražite proizvode za termičku simulaciju

Kupci koji koriste Simcenter za termičku simulaciju

Čovjek vozi bicikl na cesti s planinom u pozadini.

Mynarić

Izrada detaljnih simulacija za predviđanje toplinskih i strukturnih performansi satelitske komunikacijske opreme velike širine pojasa

Pročitajte studiju slučaja

Saznajte više

Često postavljana pitanja