Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Niz hardvera sustava za prikupljanje podataka.
Simcentar

Sustavi za prikupljanje podataka (DAQ)

Pretvorite svoje testiranje iz sirovih podataka u stvarne uvide. Izmjerite performanse vašeg proizvoda za NVH, trajnost i drugo fizičko ponašanje.

Što je sustav prikupljanja podataka?

Sustav prikupljanja podataka (DAQ) bitna je tehnologija koja pretvara fizičke pojave stvarnog svijeta u digitalne podatke za analizu i donošenje odluka. U svojoj srži, DAQ koristi specijalizirani hardver za prikupljanje podataka, uključujući senzore, kondicioniranje signala i analogno-digitalne pretvarače, za precizno snimanje signala poput temperature, tlaka ili vibracija. Ova kombinacija hardvera i softvera zatim obrađuje sirove podatke, pružajući neprocjenjiv uvid u performanse proizvoda, operativnu učinkovitost i uvjete okoliša. Implementacija robusnog DAQ-a omogućuje menadžerima da optimiziraju procese, poboljšaju kvalitetu i potiču inovacije putem inteligencije zasnovane na podacima.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

AI radni tijekovi koji koriste podatke o ispitivanju - Master Class

Naučite kako stvoriti prilagođene AI aplikacije za ubrzanje, inovaciju i transformaciju vaše organizacije za testiranje.

19-21 svibnja 2026 | Leuven, Belgija

Od senzora do analize podataka: Kako funkcioniraju DAQ sustavi

Kompletan sustav prikupljanja podataka sastoji se od ova tri atributa:

1. Senzori za mjerenje

Hardver koji se postavlja na fizički ispitni uzorak za mjerenje različitih atributa performansi:

  • Akcelerometri (vibracije)
  • Mikrofoni (akustični)
  • Senzori sile (ulazno mjerenje)
  • Senzori pomaka
  • RPM/senzori tahometra

2. Front-end hardver

Hardverski sustav za primanje signala od senzora:

  • Moduli za kondicioniranje signala
  • Filtri protiv aliasinga
  • IEPE/ICP napajanja
  • ADC pretvarači
  • Robusni priključci i priključci sučelja
  • Autonomno snimanje podataka bez računala

3. Softver za kontrolu i analizu

Prikuplja podatke iz front-end sustava i obrađuje podatke za analizu:

  • Praćenje i prikaz u stvarnom vremenu
  • Alati za analizu (FFT, analiza oktave itd.)
  • Skladištenje i izvoz podataka
  • Automatizacija redoslijeda ispitivanja

Zašto odabrati Simcenter sustave za prikupljanje podataka?

Inženjeri ispitivanja suočavaju se s trajnim izazovom u današnjim složenim okruženjima ispitivanja: kako snimiti precizne podatke mjerenja uz osiguravanje pouzdanog rada u različitim aplikacijama. Tradicionalni sustavi prikupljanja podataka često stvaraju neugodne kompromise između kvalitete mjerenja, fleksibilnosti sustava i jednostavnosti rada.

Simcenter sustavi za prikupljanje podataka uklanjaju kompromise između kvalitete mjerenja, fleksibilnosti sustava i jednostavnosti rada.

Na prvi pogled:

  • Skala od 4 do 1000+ kanala sa savršenom sinkronizacijom
  • 24-bitna rezolucija i uzorkovanje od 204,8 kHz za laboratorijsku točnost
  • Robusne opcije za teška okruženja — od terena za testiranje vozila do zrakoplovnih objekata
  • Moduli koji se mogu zamijeniti vruće i automatsko otkrivanje senzora za minimalan zastoj
  • Besprijekorna integracija sa softverom Simcenter Testlab

Učinkovito prikupljanje podataka o opterećenju na cesti

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter za prikupljanje podataka

Simcenter pruža hardver i softver koji su vam potrebni za brzo, višekanalno prikupljanje podataka za mjerenje buke, vibracija, opterećenja i drugih svojstava performansi vašeg fizičkog proizvoda.

Select...

Robusni prednji hardver

Simcenter hardver za prikupljanje podataka uspostavlja industrijsko mjerilo za robusno i precizno testiranje. Ovi napredni sustavi za prikupljanje podataka, izgrađeni na opsežnoj inženjerskoj stručnosti, pružaju izuzetnu kvalitetu signala, dinamički raspon i sinkronizaciju kanala za kritične aplikacije. Ono što razlikuje Simcenter DAQ je njegova prilagodljiva arhitektura, koja se skalira od prijenosnih četverokanalnih jedinica do opsežnih konfiguracija od 1000+ kanala, a sve je neprimjetno integrirano sa softverom Simcenter Testlab. To osigurava dosljedna, kvalitetna mjerenja i pouzdano snimanje podataka, čak i u teškim okruženjima. Simcenter DAQ pruža preciznost, pouzdanost i učinkovitost koju zahtijevaju profesionalni ispitni inženjeri za NVH, strukturnu dinamiku i akustičke studije, podržane od strane Siemensove globalne mreže.

Ključne prednosti uključuju:

  • Vrhunsko kondicioniranje signala s ultra niskim performansama buke
  • Vodeća u industriji 24-bitna razlučivost i brzina uzorkovanja od 204,8 kHz
  • Precizno usklađeni kanali za savršeno poravnanje faza
  • Moduli koji se mogu zamjenjivati za maksimalnu fleksibilnost testiranja
  • Ugrađene pametne značajke za detekciju senzora i praćenje stanja sustava
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Studija slučaja

Honda HALO

Honda integrira Simcenter rješenja kako bi povećala učinkovitost svog vrhunskog vjetrotunela

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Tvrtka:Honda

Industrija:Automotive & transportation

Mjesto:East Liberty, Ohio, United States

Siemens softver:Simcenter Testing Solutions

Istražite vrste sustava za prikupljanje podataka Simcenter

Select...

Prikupljanje podataka iz više fizike

Multi-fizički sustavi za prikupljanje podataka nude neusporedive mogućnosti, istovremeno hvatajući različite signale poput naprezanja, temperature, vibracija i visokonaponskih podataka. Ovaj robusni DAQ omogućuje inženjerima da steknu sveobuhvatne, sinkronizirane uvide u složene pojave pomoću jedne hardverske platforme za prikupljanje podataka. Inženjeri brinu jer eliminira potrebu za višestrukim, različitim sustavima, pojednostavljuje testiranje, smanjuje vrijeme postavljanja i osigurava savršenu korelaciju podataka u svim fizičkim domenama za precizniji i učinkovitiji razvoj proizvoda.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ sustavi

Industrijske primjene

Simcenter sustavi za prikupljanje podataka izvrstan su alat u laboratoriju i na terenu za mjerenje performansi vaših proizvoda u raznim industrijskim primjenama.

Korisnici koji koriste Simcenter za prikupljanje testnih podataka

Na slici je prikazan Hyundai automobil parkiran na parkiralištu.

Hyundai Motor Company

Smanjenje vremena testiranja u teškim okruženjima do 12 posto uz brže postavljanje

Pročitajte studiju slučaja

Istražite proizvode sustava za prikupljanje podataka

Često postavljana pitanja