Simcenter Testxpress je bezkompromisni analizator zvuka, vibracija i trajnosti. Kombinira jednostavnost korištenja tradicionalnog analizatora s brzim performansama i kvalitetom mjerenja naprednog mjernog sustava. Savršeno je rješenje za širok raspon vibracijskih i akustičkih ISO standarda i dolazi s jednostavnim sučeljem. Simcenter Testxpress integrira 40 godina inženjerskog iskustva i dio je cjelovitog portfelja skalabilnih rješenja za testiranje i inženjerstvo.
Optimizirajte produktivnost od rješavanja problema do testiranja certifikacije
Simcenter Testxpress dizajniran je za jednostavnost korištenja i optimalnu produktivnost za različite vrste zadataka vezanih za vibracije, akustiku ili trajnost, kao što su rješavanje problema, rad na provjeri, mobilno testiranje ili testiranje kvalifikacije i certifikacije. Simcenter Testxpress rješava sve potrebe industrije — od proizvodnje automobila ili bijele robe do dijelova strojeva ili poslovne elektronike. Intuitivno korisničko sučelje dostupno je na različitim jezicima i sustav prikazuje sve relevantne parametre. Za testiranje ISO certifikacije, sve provjere i zahtjevi iz ISO standarda tvrdo su kodirani u softver tako da ne morate brinuti o detaljima; samo klikom na nekoliko gumba generirat će se ISO standardizirano izvješće, omogućujući neiskusnim operaterima da izvrše testove.
Pomoću interaktivnog izgleda zaslona korisnici mogu povlačiti i ispuštati podatke, dodavati zaslone i jednostavno uspoređivati mjerenja. To pruža kratku krivulju učenja i optimalnu učinkovitost.
Pristupite bržem testiranju i lakšoj dijagnozi
Dizajniran za optimalnu produktivnost, Simcenter Testxpress pruža pravu kombinaciju mogućnosti akvizicije i analize. Sustav prikazuje trenutne rezultate i štedi sirove vremenske podatke za sigurnosnu kopiju ili daljnju naknadnu obradu. Simcenter Testxpress nudi jednostavan pristup naprednim mrežnim alatima kao što su filtriranje, zaglađivanje, prosječavanje i matematička kombinacija kanala. U kombinaciji sa specifičnim rješenjima za testiranje ISO certifikata pruža potpunu platformu za sve svakodnevne zadatke i omogućuje vam da:
- Paralelno izvodite brzu Fourierovu transformaciju (FFT), redoslijed, oktavu, funkcije brojanja i propusnost dok prikazujete rezultate u stvarnom vremenu na zaslonu
- Potvrdite kvalitetu podataka na licu mjesta — dijagnosticirajte probleme tijekom mjerenja
Osigurajte idealan alat za rješavanje problema i testiranje certifikacije
Simcenter Testxpress ima moćne mogućnosti za automatizaciju određenih mjernih kampanja, od postavljanja mjerenja i namjenske naknadne obrade do generiranja konačnog izvješća u MS Officeu, omogućujući vam da:
- Automatizirajte postupke mjerenja od akvizicije do izvještaja
- Pripremite mjerne kampanje unaprijed i smanjite vrijeme postavljanja i izvršenja
- Koristite unaprijed definirane ISO predloške za testiranje certifikacije
- Zaključajte kritične parametre kako biste zaštitili kvalitetu i dosljednost podataka
Pogledajte izbliza Simcenter Testxpress
Saznajte kako vam Simcenter Testxpress može pomoći u kvalificiranju buke, vibracija i trajnosti vaših proizvoda.