Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Simcenter zvučna kamera?

Simcenter zvučna kamera poboljšava akustični dizajn vašeg proizvoda. Njegov robustan, modularni dizajn podržava mnoge aplikacije lokalizacije izvora zvuka u širokom frekvencijskom rasponu, kako u dalekom tako i u bliskom akustičkom polju. Namjenski softver prikazuje rezultate odmah nakon pokretanja. Pruža jasne, grafičke rezultate koje je lako interpretirati i dijeliti. Za veći inženjerski uvid možete kombinirati i hardver Simcenter Sound Camera sa Simcenter Testlab software.

Ubrzajte akustično rješavanje problema
Ovaj modularni, visokokvalitetni niz digitalnih mikrofona nudi trenutni pregled izvora zvuka za bilo koji objekt koji stvara buku. Jednostavno ga mogu koristiti povremeni korisnici, kao i stručnjaci. Pomaže vam da potvrdite da radite na pravom problemu, čime se ubrzava akustična rješavanja problema.

Upotrijebite robustan digitalni niz
Sustav je dizajniran da bude svestrano rješenje, s krakovima koje se mogu dodati ili ukloniti, što ga čini izvrsnim alatom za rad u više ispitnih uvjeta. Sva elektronika integrirana je u niz. Uređaj je izravno povezan s softverskom aplikacijom jednim kabelom. Automatski mjeri udaljenost do izvornog objekta.

Zbog laganog aluminijskog dizajna, niz je robustan i otporan na udarce, ali se može udobno rukovati tijekom mjerne kampanje. Može se lako i sigurno transportirati zahvaljujući laganoj, ali robusnoj ambalaži.

Pristup interaktivnoj analizi u stvarnom vremenu
Simcenter zvučna kamera prikazuje rezultate odmah nakon pokretanja. Sve relevantne informacije prikazuju se u aplikaciji s jednim listom na jasan i grafički način. Ne zahtijeva nikakvu obuku. Softver u stvarnom vremenu vrlo je interaktivan, omogućujući vam promjenu frekvencijskog raspona, postavki zaslona i metode prosječenja. Svaka promjena ažurira karte mjesta izvora, omogućujući vam da ubrzate istragu.

Kako lokalizacija izvora zvuka pomaže u spašavanju sluha rudara

Rješenje Simcenter značajno je smanjilo vrijeme testiranja i mjerenja, smanjilo troškove i pomoglo rudarskim tvrtkama da brže i učinkovitije postignu sigurnije radno okruženje.

Mogućnosti zvučne kamere Simcenter

Lokalizacija izvora zvuka

Precizno, intuitivno i brzo vizualizirajte izvore zvuka uz Simcenter zvučnu kameru. Pomaže vam da odmah potvrdite da se fokusirate na dominantni problem buke. Naši modularni digitalni i analogni nizovi mikrofona podržavaju širok raspon primjena od akustičnog rješavanja problema do rangiranja zvučne snage i testiranja aero-akustičkih vjetrotunela.

Pročitajte više o lokalizaciji izvora zvuka
Pogledajte webinar

Engineer performing sound source localization with Simcenter Sound Camera.