Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Simcenter SCADAS ES?

Programi testiranja postaju sve složeniji, zahtijevajući od inženjera da prikupljaju i sinkroniziraju podatke u više tipova senzora, mjernih domena i sustava akvizicije. Istodobno, timovi moraju brže konfigurirati testove, ranije potvrditi podatke i prilagoditi se promjenjivim zahtjevima aplikacije bez zamjene postojećeg hardvera.

Simcenter SCADAS ES pomaže inženjerskim timovima u rješavanju ove složenosti kroz modularnu arhitekturu koja se skalira od jednostavnih postavki do složenih scenarija mjerenja. Inženjeri mogu konfigurirati sustav tako da zadovolji svoje potrebe mjerenja, istovremeno mu pristupiti s više uređaja i integrirati radne tijekove akvizicije, provjere valjanosti i analize pomoću Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go i Simcenter Testlab.

Rezultat je pojednostavljen put od instrumentacije do inženjerskog uvida, pomažući timovima da rade učinkovitije dok stvaraju pouzdane podatke za višekratnu upotrebu i podatke spremne za umjetnu inteligenciju.

Simcenter SCADAS ES

Testirajte brže, radite pametnije, skalirajte s povjerenjem

Do 50% brže postavljanje i provjera valjanosti

Konfigurirajte sustav prema vašim mjernim potrebama pomoću modularnog hardvera, fleksibilnog pristupa sustavu i paralelnih radnih tijekova postavljanja. Prije potvrdite mjerenja i nastavite testiranje.

Stvorite pouzdane podatke spremne za umjetnu inteligenciju

Snimite sinkronizirana, dobro označena multifizička mjerenja koja pomažu u izbjegavanju nepotrebnih ponovnih pokretanja testova, osiguravaju dosljednost podataka i pružaju pouzdanu osnovu za inženjersku analizu, digitalne blizance i razvoj AI modela.

Pretvorite podatke u odluke prije

Povežite pripremu testa, akviziciju, validaciju i analizu u skalabilnom tijeku rada od kraja do kraja. Smanjite ručne prijave i ubrzajte pristup inženjerskim rezultatima u širokom rasponu scenarija testiranja.

Skala bez početka

Započnite s mjernim mogućnostima koje su vam danas potrebne i proširite se kako se aplikacije, kanali i zahtjevi razvijaju. Modularna arhitektura, otvoreni ecosystem i skalabilni softverski tijekovi pomažu u zaštiti vašeg ulaganja u akviziciju.

Simcenter SCADAS ES

Kako Simcenter SCADAS ES donosi razliku

Select...

Izgradite točno ono što vam treba

Ne postoje dva identična testa. Simcenter SCADAS ES omogućuje konfiguriranje sustava pomoću jedinica za napajanje, mrežu, kondicioniranje i obradu koje odgovaraju vašim mjernim zahtjevima. Započnite s malim i proširite se kako se aplikacije, kanali i zahtjevi projekata razvijaju.

Istaknute

  • Konfigurirajte sustave prema stvarnim mjernim potrebama
  • Postupno skaliranje kanala i funkcionalnosti
  • Smanjite nepotrebna ulaganja u hardver
  • Ponovno upotrijebite postojeća ulaganja kako zahtjevi rastu
SimCenter-SCADAS-ES-Modularnost s arhitekturom zasnovanom na steku
Simcenter SCADAS ES

Mogućnosti Simcenter SCADAS ES

Select...

Konfigurirajte sustav akvizicije temeljen na slaganju

Simcenter SCADAS ES izgrađen je oko modularne arhitekture steka koja kombinira jedinice napajanja i mrežnog sučelja s izmjenjivim modulima za mjerenje, snimanje i obradu. Sustavi se mogu konfigurirati za specifične zahtjeve ispitivanja i proširiti kako se potrebe razvijaju.

Napajanje i mrežno sučelje (PNI/PNU)

  • Temelj sustava
  • Distribucija električne energije
  • Mrežna povezanost
  • Usluge sinkronizacije

Kondicionirane jedinice

  • Izmjenjivi mjerni moduli
  • Podrška za različite senzorske tehnologije
  • Prikupljanje podataka s više domena

Snimač i procesorske jedinice

  • Lokalno snimanje
  • Obrada rubova
  • Samostalni rad
Simcenter SCADAS ES

Industrijske primjene

Select...

Ubrzajte provjeru valjanosti od laboratorija do stvarnog rada

Razvoj današnjih vozila i mobilnih strojeva zahtijeva sinkronizirano testiranje u disciplinama buke, vibracija, trajnosti, elektrifikacije i upravljanja energijom. Simcenter SCADAS ES pruža skalabilnu platformu koja povezuje laboratorijska, terenska i terenska mjerenja, omogućujući timovima brže snimanje pouzdanih podataka i ranije donošenje sigurnih inženjerskih odluka.

Aplikacije

  • Buka, vibracije i oštrina (NVH)
  • Trajnost
  • Analiza putanje prijenosa (TPA)
  • Electrification
  • Upravljanje energijom vozila (VEM)
  • Prikupljanje podataka o opterećenju na cesti
Inženjeri prikupljaju podatke o vozilu pomoću Simcenter SCADAS ES sa Simcenter SCADAS Go
Modularni sustav

Simcenter SCADAS ES jedinice

Select...

Snaga, sinkronizacija i okosnica povezivanja

Simcenter SCADAS ES jedinice za napajanje i mrežno sučelje pružaju bitnu okosnicu za cijeli mjerni sustav. Oni pružaju stabilnu snagu, preciznu sinkronizaciju, brzu povezanost i mogućnosti upravljanja na brodu, omogućujući pouzdan rad samostalnih i distribuiranih testnih postavki u Simcenter SCADAS ES i RS konfiguracijama.

SCES-PNI

Jedinica SCES‑PNI napaja i povezuje SCADAS ES hrpe dok upravlja sinkronizacijom, komunikacijom i kontrolom sustava. Omogućuje besprijekorno vezivanje tratinčica i osigurava dosljedan, sinkroniziran rad na svim povezanim jedinicama.

Simcenter-Scadas-ES-PNI-jedinica-1280x720
  • Centralizirana isporuka energije za SCADAS ES hrpe (do 96 W)
  • Brza Ethernet veza za komunikaciju s domaćinom i povezivanje tratinčica
  • Povezivanje na više platformi koje podržava i SCADAS ES i SCADAS RS jedinice
  • IRIG-B sinkronizacija za precizno poravnanje vremena u distribuiranim sustavima
  • Daljinsko i lokalno upravljanje sustavom putem On/Off sučelja
  • Ugrađene aplikacije Simcenter SCADAS Go za konfiguraciju i snimanje

SCES-PNU

SCES-PNU jedinica proširuje mogućnosti PNI dodavanjem integrirane sigurnosne kopije baterije, bežičnog povezivanja i fleksibilnog upravljanja napajanjem. Osigurava kontinuirani rad u mobilnim ili nestabilnim okruženjima napajanja, istovremeno omogućavajući daljinski pristup i autonomiju sustava.

Simcenter-Scadas-ES-PNU-jedinica-1280x720
  • Integrirano neprekidno napajanje (unutarnja baterija) za kontinuirani rad
  • Prošireni raspon ulaznog napona koji podržava različita okruženja napajanja
  • Bežično povezivanje putem ugrađenog Wi‑Fi-ja za daljinski pristup i nadzor
  • Potpuna funkcionalnost PNI: isporuka energije, sinkronizacija, povezivanje i kontrola
  • Ugrađena aplikacija Simcenter SCADAS Go za konfiguraciju ili snimanje
Simcenter SCADAS Go

Ugrađena aplikacija za mjerenje, odmah spremna

Simcenter SCADAS Go ugrađeno je mrežno mjereno okruženje koje radi izravno na Simcenter SCADAS ES hardveru. Omogućuje brzu konfiguraciju, praćenje i provjeru valjanosti mjerenja na razini akvizicije — bez instalacije softvera i bez zahtjeva za licencom.

Dostupan s bilo kojeg uređaja, uključujući prijenosna računala, tablete i pametne telefone, omogućuje inženjerima interakciju s postavkama mjerenja u stvarnom vremenu, bilo na licu mjesta ili na daljinu.

Omogućavanjem rane provjere valjanosti podataka i trenutne povratne informacije tijekom testiranja, Simcenter SCADAS Go smanjuje preradu, ubrzava iteraciju i poboljšava suradnju među distribuiranim timovima.

SIMCENTER TESTLAB GO

Softver za stjecanje bez licence za Windows računala

Simcenter Testlab Go je okruženje za akviziciju bez licence za Windows računala koje inženjerima omogućuje postavljanje, provjeru, kalibriranje, stjecanje i provjeru mjerenja bez potrebe za dodatnim softverskim licencama za akviziciju. Napravljen za svakodnevne aktivnosti testiranja, pruža poznato iskustvo radne površine koje pomaže timovima da brzo pređu s instrumentacije na provjerene podatke.

Dizajniran za inženjere koji preferiraju tijek rada temeljen na računalu, Simcenter Testlab Go podržava postavljanje i provjeru mjerenja, kalibraciju senzora, akviziciju, provjeru valjanosti i izvoz u jednom okruženju. Softver se izravno integrira s Simcenter SCADAS ES hardverom, pojednostavljujući implementaciju uz održavanje kompatibilnosti sa širim tijekovima rada Simcenter testiranja.

Kombinirajući aktivnosti konfiguracije, kalibracije i provjere valjanosti u jednom tijeku rada, Simcenter Testlab Go pomaže inženjerskim timovima da smanje napore na postavljanju, ranije provjeravaju podatke i ubrzavaju put od mjerenja do inženjerskih odluka.

Simcenter Testlab

Proširite svoj tijek rada uz Simcenter Testlab

Dok Simcenter SCADAS Go i Simcenter Testlab podržavaju brzo prikupljanje i provjeru valjanosti, Simcenter Testlab pruža sveobuhvatno okruženje za naprednu obradu podataka, analizu i izvještavanje

Mjerni podaci iz Simcenter SCADAS ES mogu se besprijekorno koristiti unutar Simcenter Testlaba za obavljanje detaljne inženjerske analize, korelaciju rezultata ispitivanja i simulacije i generiranje visokokvalitetnih izvještaja.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go i Simcenter Testlab zajedno omogućuju kontinuirani i skalabilan tijek rada — od mjerenja do uvida.

Prijenosne mobilne jedinice i autonomni pametni snimači koji su dio Simcenter SCADAS hardware.

Održavajte svoj Simcenter SCADAS hardware u vrhunskom stanju

Saznajte više o dostupnim ugovorima o održavanju i kalibraciji.

Saznajte više

Povezani resursi

Obitelj Simcenter-SCADAS

Ubrzanje fizičkog testiranja pomoću Simcenter SCADAS

Simcenter™ SCADAS™ hardver rješava potrebe prikupljanja podataka tijekom cijelog životnog ciklusa testiranja, od ranog razvoja do konačne provjere valjanosti.

Pročitajte e-knjigu

Često postavljana pitanja