Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Infografika predstavlja održiv svijet.
ODRŽIVIJI SVIJET

Izrada stvari

Danas mjerimo uspjeh i sreću gomilanjem "stvari". Naša kultura opsjednuta potrošačkom potrošnjom značajno nas košta energije i prirodnih resursa dok stvara 15,8 milijardi tona stakleničkih plinova. Može li Simcenter pomoći inženjerima da stvore održiviju budućnost?

Sve što kupujemo ima cijenu ugljika

Danas je većina nas toliko potpuno ovisna o svojim pametnim telefonima da većinu dana mentalno provodimo pregovarajući o točkama punjenja oko svog doma, radnog mjesta i bilo kojeg vozila koje bismo mogli voziti.

Mrežna infrastruktura

Potrošnja električne energije

Proizvodnja

Oko 22% emisija nastaje iz mrežne infrastrukture i podatkovnih centara potrebnih za održavanje povezanosti vašeg telefona.

Unatoč stalnom punjenju i pražnjenju, potrošnja električne energije čini manje od 1% emisije stakleničkih plinova tijekom životnog vijeka mobilnih telefona.

Preostalih 77% proizlazi iz proizvodnje vašeg uređaja.

A mobile circuit board.
MISAONO VODSTVO

Ugrađene emisije: trošak ugljika za sve

Proizvodnja bilo čega uključuje uzimanje slučajnih kombinacija atoma (obično se manifestiraju kao sirovina) i njihovu preradu u koristan proizvod. To zauzima ogromne količine energije i uzrokuje mnogo emisija.

Infografika tvornice koja predstavlja ugrađene emisije.

Povezani resursi

Studija slučaja

Sveučilište u Baskiji

Sveučilište Baskije koristi NX i Simcenter kako bi studentima omogućilo rješavanje industrijskih i ekoloških izazova.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

Tvrtka:University of the Basque Country

Mjesto:Bilbao, Spain

Siemens softver:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+