Simcenter FLOEFD je potpuno ugrađen CFD softver ugrađen u CAD s multifizičkim mogućnostima, za dizajnere do analitičare. Pomaže u skraćivanju razvoja do 65-75% u usporedbi s tipičnim CFD pristupima simulacijom protoka tekućine i toplinskom analizom i korištenjem izvorne CAD geometrije.
Frontload CFD simulacija za skraćivanje razvoja
Simcenter FLOEFD omogućuje inženjerima dizajna da izvrše simulaciju ranije u procesu projektiranja kada je isplativije identificirati i riješiti probleme ili istražiti poboljšanja. Integriran u CAD, pokazao je poboljšanu produktivnost za faktor x2 do x40.
Iskoristite intuitivno CFD sučelje za dizajnere
Stavite simulaciju u ruke dizajnerskih inženjera pomoću ugrađenog sučelja Simcenter FLOEFD CAD, vođenog postavljanja i izvršenja simulacije, inteligentnih tehnologija automatizacije i izravnog pregleda rezultata. Dopustite im da ranije istraže performanse dizajna kako bi mogli donositi informirane odluke bez potrebe za prevladavanjem tradicionalnih prepreka.
Izvršite CFD izravno na izvornu CAD geometriju i eliminirajte CFD režijske troškove
Uklonite kašnjenja u prijevodu geometrije između alata i prevladajte složenost u pripremi CAD geometrije za CFD analizu. Simcenter FLOEFD izravno koristi izvornu geometriju: tako da dok istražujete performanse ili procjenjujete promjene modela, CAD model se mijenja istodobno.
Ima ključne prednosti u robusnom automatskom mrežiranju i jedinstvenoj SmartCell tehnologiji koja omogućuje rukovanje CAD geometrijom bilo koje kvalitete. Ove snage pomažu u rješavanju malih uskih praznina u sklopovima i površinskih nedosljednosti, koje često uzrokuju duga kašnjenja za zacjeljivanje u tradicionalnim CFD alatima. To je dopunjeno inteligentnom automatizacijom za prethodnu obradu, poput automatskog brtvljenja CAD geometrije i identifikacije curenja.
Koristite dizajn vođen simulacijom — istražite, usporedite i optimizirajte
Iskoristite parametarske studije i funkcionalnost istraživanja dizajna kako biste procijenili više mogućnosti dizajna u dostupnom vremenu. Procijenite scenarije "što ako" kako biste osigurali performanse i pouzdanost proizvoda u različitim uvjetima.
Pomoću ovog softvera možete jednostavno usporediti dizajne koristeći uporedo uz rame s vizualizacijama CFD rezultata, grafikonima i tabličnim rezultatima te generiranjem izvještaja u samo nekoliko klikova. Kada je vaš dizajn optimiziran pomoću simulacije, možete izravno prenijeti CAD model drugim inženjerskim funkcijama.

Što je novo?
Istražite nove značajke Simcenter FLOEFD 2506, uključujući:
- Kontrola podmodela: Projektni parametri
- Korištenje više modela zasnovanih na FMU u 3D CFD-u
- Brži pametni PCB i podrška unutar BCI-ROM-a
- Prolazna strukturna analiza za termomehaničke studije
i saznajte najnovija poboljšanja automatizacije (EFDAPI) i još mnogo toga