SIMATIC S7-1500 R/H je suvišan CPU sustav visoke dostupnosti dizajniran da maksimizira dostupnost postrojenja. Sinkronizacijom rezervnog CPU s primarnim osigurava da se podaci ne gube tijekom prekida rada, sprječavajući skupe zastoje proizvodnje. Njegova jedinstvena vrijednost leži u sistemski integriranoj sinkronizaciji i dosljednosti projekta, koja ne zahtijeva posebna znanja za inženjerstvo na TIA Portal. IO periferija povezana je s primarnim i rezervnim CPU-om bilo kao komutirani S1 ili S2 uređaj putem PROFINET prstena s MRP-om za R-CPU i R1, preklopljenim S1 ili S2 uređajem putem bilo koje PROFINET strukture za H-CPU. Maksimalna udaljenost između CPU-a može biti ~ 100 m za R-CPU i do 40 km za H-CPU.
Skalabilno vrijeme prelaska
Suvišni i visoko dostupni CPU parovi povezani su s PROFINET-om ili sinkronizacijskim modulima i optičkim kabelom kako bi se omogućilo vrijeme prekida rada od 300 ms ili 50 ms.