IO-moduli
Signalni moduli omogućuju skalabilan i troškovno optimiziran dizajn. Osim klasičnih ulaznih i izlaznih modula, dostupne su i sigurne varijante.
SIMATIC ET 200pro je naš modularni I/O sustav za distribuiranu automatizaciju. Ovaj mali, robustan sustav visokih performansi nudi zaštitu IP65/66/67, što ga čini prikladnim za univerzalnu uporabu u širokom spektru industrija. Implementirajte I/O sustave izravno na stroju, čak i u teškim industrijskim okruženjima. Naš robustan, modularni dizajn omogućuje izravnu ugradnju bez upravljačkog ormara, podnoseći povećana mehanička opterećenja. Pojednostavite postavljanje i smanjite složenost instalacije uz SIMATIC ET 200pro.
Sustav je modularno proširiv i izgrađen oko aktivne pozadinske ravni, omogućujući fleksibilno i besprijekorno proširenje.
Širok raspon tipova modula omogućuje savršeno prilagođavanje bilo čemu, od malih postavki do vrlo složenih aplikacija.
Bilo da se koristi kao proširenje središnjeg kontrolera ili se koristi kao samostalno rješenje s vlastitim kontrolerom.
Signalni moduli omogućuju skalabilan i troškovno optimiziran dizajn. Osim klasičnih ulaznih i izlaznih modula, dostupne su i sigurne varijante.
Proširite funkcionalnost svoje stanice. Dostupni su IO-Link, RFID, kao i frekvencijski pretvarači i pokretači motora.
Procesori se preporučuju za distribuirane aplikacije koje zahtijevaju IP65/67.
I/O stanica spojena je na sustav sabirnice putem modula sučelja. To nudi fleksibilne mogućnosti povezivanja.