Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto distribuirani Controller?

Distributed Controllers koriste se za strojeve s distribuiranom arhitekturom i za serijske strojeve s ograničenim raspoloživim prostorom. Premještanjem inteligencije na pojedinačne stanice možete popraviti kvarove bez da postrojenje ne zaustavi, povećavajući dostupnost. Oni kombiniraju prednosti SIMATIC S7-1500 s dizajnom SIMATIC ET 200 IO sustava.

Distributed Controllers mogu se montirati izravno na stroj u malim kontrolnim kutijama ili, u slučaju ET 200pro, bez njih. U umreženim postrojenjima priključak na središnji upravljački ormar proizvodne linije ostvaruje se putem PROFINETA. Premještanje podataka iz središnjeg upravljačkog ormara na Distributed Controllers kontrolere na pojedinim stanicama poboljšava ukupnu dostupnost.

Naši Distributed Controllers uključuju:

  • SIMATIC ET 200SP otvoreni Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU
  • SIMATIC ET 200pro procesori

Ključne prednosti

Poboljšajte performanse

Brzo obradite naredbe. Doživite mrežnu vezu visokih performansi putem PROFINET IO IRT i prenesite interne podatke brzinom do 100 Mbps. Jednostavno bilježite analogne vrijednosti i izlaz od 50 µs i digitalne vrijednosti i izlaz od 1 µs.

Održavajte povezanost

Osigurajte pouzdanu i brzu razmjenu podataka uz Open Ethernet komunikaciju (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) i učinkovito komunicirajte putem PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R i USS.

Smjerite svoje operacije

Neovisno o okruženju, svaki distribuirani Controller može se proširiti gomilom izravno spojivih modula, standardnih i sigurnih, digitalnih i analognih ulaza/izlaza, pokretača motora, komunikacije i tehnologije.

Istaknute mogućnosti