Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto PM-LOGON?

PM-LOGON nadopunjuje ručno prijavljivanje jednostavnim i sigurnim korištenjem osobne iskaznice tvrtke. Time se štedi vrijeme, minimizira pogreške tijekom registracije i osigurava potpunu sljedivost — točno tamo gdje je važno.

Korištenje osobne iskaznice tvrtke čini čak i složena pravila lozinke upravljivima u okviru povećanih sigurnosnih zahtjeva, također uz dvofaktorsku provjeru autentičnosti pomoću PIN-a.

Na slici je prikazan samoposlužni portal PM‑LOGON. Za korisnika su konfigurirane različite RFID opcije za prijavu.

Optimiziran i brži pristup sustavu

PM-LOGON omogućuje brzu i jednostavnu prijavu korisnika pomoću RFID tokena. To značajno ubrzava pristup SIMATIC HMI sustavima i smanjuje ručni napor potreban za unos vjerodajnica za prijavu.

Jedan sustav za sve — SIMATIC Logon i UMC kombinirani

Uz PM-LOGON korisnici Active Directory i UMC konsolidiraju se u jednu instancu — za korištenje oba okruženja potreban je samo središnji PM‑LOGON poslužitelj. To pojednostavljuje rad heterogenih sistemskih okruženja.

Samoposlužni portal

Pomoću ugrađene samoposluživanja korisnici mogu upravljati vlastitim RFID tokenima, lozinkama i PIN-ovima — bez potrebe za administratorskom pomoći. To smanjuje opterećenje na IT odjelu i značajno pojednostavljuje proces.

Istaknute mogućnosti

Prijava putem RFID-a — brza, sigurna i praktična

Uz PM-LOGON, operateri se prijavljuju na SIMATIC HMI sustave svojim RFID tokenom, npr. osobnom iskaznicom tvrtke. PM‑LOGON automatski određuje odgovarajućeg korisnika i omogućuje traženje dodatnog PIN-a. To čini proces prijave bržim i sigurnijim — posebno u okruženjima gdje su česte promjene korisnika na zajedničkim terminalima uobičajene.

Ikona za prijavu putem RFID čitača

Fleksibilno upravljanje prijavom

PM-LOGON se neprimjetno integrira u postojeće IT infrastrukture: lokalna administracija korisnika sustava Windows, Active Directory i UMC mogu se koristiti kao korisnička baza podataka. Za heterogene sustave dostupan je integrirani spremište PM‑LOGON. Postojeći dodjeli osobnih iskaznica tvrtke mogu se lako uvesti kako bi se uštedjelo vrijeme administracije.

Arhitektura sustava s raznim WinCC računalima i RFID čitačima.

Središnja uprava: PM‑LOGON Server

PM-LOGON poslužitelj spaja bilo koji broj RFID čitača i povezuje ih s nekoliko ciljnih sustava istovremeno putem slobodno konfiguriranih preslikavanja prijave. Instance PM‑LOGON Runtime mogu primati i prosljeđivati podatke za prijavu. To znači da se prijava automatski prenosi na druge radne stanice - posebno korisno u složenim sustavima s nekoliko stanica.

Arhitektura sustava koja se sastoji od različitih WinCC računala i RFID čitača povezanih s PM‑LOGON poslužiteljem.

RFID prijava izravno na ploči

PM-LOGON omogućuje prijavu korisnika temeljenu na RFID-u izravno na SIMATIC Comfort i Unified Comfort Panels. Podaci za prijavu sigurno se prenose u sustav upravljanja korisnicima ploče - bez potrebe za ručnim unosom lozinke na uređaj. To znači da operateri na decentraliziranim HMI stanicama također imaju koristi od brzih, sigurnih i praktičnih promjena korisnika.

Na slici je prikazana ploča s priključenim RFID čitačem, koja se koristi za prijavu s osobnom iskaznicom tvrtke.

Moderna provjera autentičnosti s FIDO2

Osim prijave pomoću RFID tokena, PM‑LOGON podržava FIDO2 standard. Koristite Windows Hello, svoj mobilni uređaj ili druge uređaje kompatibilne s FIDO za provjeru autentičnosti bez lozinke i prikladnu provjeru autentičnosti na SIMATIC HMI sustavima, primjerice pomoću otiska prsta ili prepoznavanja lica. Postavljanje je brzo i jednostavno — bez ikakvog IT napora putem integriranog samoposlužnog portala.

Često postavljana pitanja