Velika brzina i višestruki nadzor
Povežite do šest monitora putem dodatne PCIe grafičke ploče za širok vizualni nadzor. Iskoristite M.2 SSD NVMe za pouzdan rad i brzo rukovanje podacima.
SIMATIC vrhunska industrijska računala pružaju robusna računalna rješenja za zahtjevne primjene u digitalnim tvornicama i proizvodnim okruženjima.
Digitalizacija povećava količinu podataka i složenost u industrijskim procesima. Naši SIMATIC vrhunski IPC-ovi rješavaju to robusnim performansama i brzim odzivom sustava. Brzo obrađujte i spremite velike podatke, podržavajući zahtjevnu vizualizaciju i industrijsku obradu slika uz SIMATIC vrhunska industrijska računala.
Jednostavno se nosite sa zahtjevnim zadacima vizualizacije i industrijskom obradom slika. Brzo obrađujte i spremite velike količine podataka za testne stanice i složene aplikacije. Postizanje brzog odziva sustava za kritične operacije.
Kontinuirano radite u teškim industrijskim okruženjima (-20° C do+50° C). Omogućuju visoku dostupnost sustava uz čvrsto kućište, zaštitu od prašine, otpornost na udarce i vibracije te robusnu elektromagnetsku kompatibilnost.
Postignite robusnu pouzdanost planiranja za tekuće operacije, proširenja i nove koncepte postrojenja. Oslonite se na isporuku uređaja i pristupite uslugama popravaka i rezervnih dijelova 5 do 6 godina nakon lansiranja na tržište.
Povežite do šest monitora putem dodatne PCIe grafičke ploče za širok vizualni nadzor. Iskoristite M.2 SSD NVMe za pouzdan rad i brzo rukovanje podacima.
Implementirajte RAID1 sustav s dvostrukim SSD-ovima u prijenosni prostor za pogon za robusnu dostupnost sustava.
Integrirajte skalabilna ploča s modernim industrijskim dizajnom. Iskoristite Full HD zaslone otporne na ogrebotine i kemijski otporne u veličinama od 19, 22 ili 24 inča. Za intuitivan rad koristite jednostruki ili multitouch zasnovan na PCT-u.