SIMATIC HMI IM-3Xa
Ove pristupačne varijante imaju robustan multi-touch zaslon za intuitivan rad i dostupne su u 2 veličine zaslona: 12 i 15 inča. Dostupna je "pokrivena" varijanta sa stražnjom stranom IP65.
Mnogo više od jednostavnog industrijskog monitora, Siemens nudi pouzdane i izuzetno robusne industrijske monitore s mnoštvom namjena. Bilo da se radi o kontrolnim centrima, kao ugrađenoj jedinici za upravljačke konzole ili kao rješenja za vizualizaciju i upravljanje na računalu, SIMATIC industrijski monitori i tanki klijenti uvijek nude optimalno rješenje ili kao potpuno IP65 zaštićeni Pro uređaji.

SIMATIC ravne ploče zadovoljavaju stroge zahtjeve za vrijeme osvježavanja zaslona za pouzdane performanse.
Koristite SIMATIC Flat Panels kada centralizirano rješenje s panelnim računalom nije moguće, kada želite naručiti svoje industrijsko računalo izravno u postrojenju ili kada je potrebno promijeniti postavke BIOS-a.
Iskoristite pristupačniju SIMATIC HMI iM-3xXa seriju ili robusne SIMATIC industrijske ravne ploče ovisno o vašim mogućnostima i potrebama.
Ove pristupačne varijante imaju robustan multi-touch zaslon za intuitivan rad i dostupne su u 2 veličine zaslona: 12 i 15 inča. Dostupna je "pokrivena" varijanta sa stražnjom stranom IP65.
Industrijski monitori s brzim vremenima odziva za kontrolu i nadzor operatera u stvarnom vremenu. Ovi inovativni uređaji dostupni su u varijantama s više dodira sa širokim zaslonskim prednjim dijelovima dimenzija 12, 15, 19, 22 ili 24 inča.
U proširenoj varijanti, SIMATIC industrijski ravni paneli mogu se koristiti na udaljenosti do 100 metara (opcionalno kao Ethernet monitor).