Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIMATIC HMI Unified Panels?

Iskoristite maksimum iz SIMATIC WinCC Unified na razini stroja uz SIMATIC HMI Unified Panels, kapacitivne multitouch zaslone za vizualizaciju stroja. Ovi paneli omogućuju veće aplikacije koje će vam pomoći da savladate izazove digitalne transformacije.

SIMATIC HMI Unified Panels pružaju skalabilna, pouzdana sučelja operatera s dosljednom funkcionalnošću u svim klasama veličina:

  • HMI Unified Basic paneli osjetljivi na cijenu (od 4 do 12 inča) i snažni HMI Unified Comfort paneli (od 7 do 22 inča)
  • Različite vrste montaže, certifikati i varijante uređaja
  • Dosledna funkcionalnost i broj hardverskih sučelja
  • Klijent web preglednika bez održavanja za daljinski pristup bez dodatnog softvera
  • Unified Comfort Panel PRO uređaji imaju IP65 zaštitu
  • Unified Comfort Panel HIGIENSKI uređaji imaju IP69/zaštitu od šljokica
  • Unified Basic i Comfort Panels SIPLUS uređaji posebno su očvrsnuti za povećanu pouzdanost

Ključne prednosti

Security integrirana

Dobijte maksimalnu sigurnost s proširivom otvorenom strukturom. Preuzmite sigurnosna ažuriranja i ažuriranja firmvera izravno na svoje uređaje putem TIA Portal portala ili SIMATIC alata za automatizaciju, tako da je lako ažurirati svoje sustave.

Spremni za industriju

Koristite Unified Comfort Panels sa standardnim radnim rukavicama — nude pametno otkrivanje radnih pogrešaka (poput dodirivanja zaslona kuglicom ruke), čineći ih spremnim za teška industrijska okruženja.

Jednostavan rad

Standardno upravljajte pametnim telefonom: Multitouch tehnologija čini upravljanje Unified Comfort panelima jednostavnim i elegantnim, kombinirajući maksimalnu upotrebljivost s bojama visokog kontrasta i odličnom čitljivošću.

Istaknute mogućnosti