Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Operational excellence, automation, and digitalization solutions pokreće ga Siemens Advanta

Siemens Advanta strateški je savjetnik i pouzdani partner za digitalne transformacije i transformacije održivosti. Koristeći Siemens tech stack, Siemens Advanta nudi cjelovita rješenja, od savjetovanja do implementacije. Uz IT/OT stručnost, Siemens Advanta kombinira Siemensovo iskustvo transformacije s dokazanom pouzdanošću projekata kupaca u svim industrijama i zemljama. Koristeći Siemensove tvrtke i partnere, Siemens Advanta pomaže korisnicima da otključaju vrijednost Siemensovih tehnologija u cijelom njihovom lancu vrijednosti. Siemens Advanta sa sjedištem u Münchenu u Njemačkoj posluje globalno s oko 1000 zaposlenika u 18 zemalja i 47 ureda.

Zašto Što možemo učiniti za vas?

... operativno područje. Izazovi su široki i razlikuju se ovisno o industriji, strukturi proizvoda i ponašanju potražnje. Međutim, tipični izazovi u intralogistici se vide u cijelom svijetu. To su: visok udio ručnih aktivnosti i nedostatak dosljednosti u podatkovnom krajoliku i procesima planiranja. Korištenje digitalnih i automatiziranih rješenja omogućuje nam da iskoristimo ogroman potencijal koji više nismo mogli u potpunosti ostvariti klasičnom optimizacijom procesa.
-Poboljšanje performansi vašeg end-to-end intralogističkog lanca vrijednosti
-Kutija alata za poticanje digitalne transformacije logističkih procesa
-Logistička postavka bit će izvedena iz zahtjeva strategije
-Pravi raspored inteligentnih rješenja u operacijama

Prednosti

  • Dokazani utjecaj na naše projekte
  • Smanjite vrijeme procesa do -30%
  • Smanjite vrijeme isporuke do smanjenja vremena isporuke -20%
  • Povećajte pouzdanost isporuke do +25%
  • Pomoći vam da optimizirate svoj inventar do -40%

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Ništa