Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SICAM Q200 snimač kvalitete napajanja?

SICAM Q200 je snimač kvalitete energije i mrežni analizator za kontinuirano prikupljanje i procjenu kvalitete energije u električnim sustavima. Nedovoljna kvaliteta električne energije može uzrokovati neplanirane zastoje i kvarove opreme. SICAM Q200 kontinuirano stječe, vizualizira, analizira i prenosi izmjenične karakteristike poput struje, napona, frekvencije i harmonika kako bi vaš sustav bio operativan. Identificirajte slabe točke, provedite programe kvalitete i osigurajte kvalitetu opskrbe kako biste povećali vijek trajanja opreme i smanjili zastoje. SICAM Q200 je PQ uređaj klase A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), tako da se možete osloniti na njega za isporuku točnih vrijednosti. U skladu s normom EN 50160 i podržavaju IEC 61850 i Modbus TCP za interoperabilnost i sigurnost ulaganja. Uštedite vrijeme i troškove kroz ranu identifikaciju problema.

Ključne prednosti

Smanjite zastoje

Povećajte vijek trajanja svoje opreme i smanjite neplanirane zastoje. Identificirajte i uklonite slabe točke u opskrbi električnom energijom kako biste zaštitili svoju vrijednu imovinu.

Poboljšati učinkovitost

Uštedite vrijeme i troškove tako što ćete rano identificirati probleme s kvalitetom opskrbe. Sveobuhvatno snimanje mrežnih parametara omogućuje vam da budete proaktivni i poboljšate svoju operativnu učinkovitost i raspodjelu resursa.

Ostanite usklađeni

Osigurajte svoje ulaganje postupcima mjerenja u skladu sa standardima kao što je IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Očekujte usporedive izmjerene vrijednosti neovisne o proizvođaču i interoperabilnost sa standardnim sučeljima i protokolima.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse