Održavajte svoje industrijske operacije otpornima kada dođe do generacijskih otkaza ili kvarova u mreži. SICAM LS pruža ultra brzo uklanjanje opterećenja temeljeno na napajanju za 30—70 ms, održavajući stabilnost frekvencije i sprječavajući kaskadne prekide. Izgrađen na IEC 61850 GOOSE, skalira se na 300 opterećenja na 50 razina prioriteta, neprimjetno se integrirajući sa SIPROTEC zaštitom i SICAM RTU-ima. Tipične primjene uključuju naftne i plinske postrojenja, kemijske objekte, podatkovne centre i rudarske operacije, gdje su zastoji skupi i kritični za sigurnost. Kao dio SICAM 8 portfelja, SICAM LS radi zajedno sa SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact i SICAM SOG kako bi omogućio dinamičko upravljanje opterećenjem, kontrolu mikromreže i samooptimizaciju mreža za pametniju i sigurniju energetsku budućnost.