Zašto SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus je indikator kvarova kratkog spoja i uzemljenja za srednje naponske kabelske mreže, kompatibilan s integriranim senzorima SiBushing. Pratite uvjete mreže i postižite transparentnost za rezonantne, kompenzirane, izolirane i čvrsto uzemljene sustave neutralnih točaka od 6,6 kV do 36 kV.
Integracija obnovljivih izvora energije dovodi u pitanje stabilnu opskrbu električnom energijom i uzrokuje neplanirane prekide. SICAM FCM plus rješava ovaj problem preciznom, brzom lokalizacijom kvarova putem usmjerenog i neusmjerenog kratkog spoja i praćenja kvara na zemlji. Brzo vratite uslugu, smanjite zastoje i poboljšajte otpornost mreže.
Smanjite troškove instalacije jednostavnim priključcima RJ45 utikača za SiBushing senzore. Uređaj pruža preciznu kompenzaciju temperature kako bi se eliminirala ponovna kalibracija i održavanje. Pristupite izmjerenim vrijednostima u stvarnom vremenu putem RS485 MODBUS RTU sučelja za poboljšano operativno upravljanje.