Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto jedinica za automatizaciju trafostanice?

SICAM A8000 je jedinica za automatizaciju trafostanica dizajnirana za automatizaciju široko rasprostranjenih procesa u energetskom lancu. Njegov snažni dvojezgreni CPU kombinira različite komunikacijske protokole na jednom sučelju, značajno smanjujući hardverske zahtjeve i inženjerske troškove. To je prvi sustav koji omogućuje učitavanje drugih aplikacija na isti uređaj pomoću tehnologije docker spremnika.

Ključne prednosti

Izdržati teška okruženja

Robusni moduli omogućuju pouzdan rad u teškim uvjetima. Naše rješenje nudi povećanu otpornost EMC do 5 kV za izravnu uporabu u trafostanicama radi održavanja performansi.

Pojednostavite inženjering

Pojednostavite svoje inženjerske procese pomoću intuitivnog SICAM Device Manager ili dokazanog SICAM TOOLBOX II. Ovi alati olakšavaju konfiguraciju i dijagnostiku i ubrzavaju završetak projekta.

Dajte prioritet kibernetičkoj

Ispunite zahtjeve kibernetičke sigurnosti s integriranim kripto čipom i IPsec enkripcijom. Pridržavajte se međunarodnih standarda poput IEC 61850 za integritet podataka i zaštitu sustava.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse