Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SENTRON Powermanager?

Transparentnost za niže troškove energije i veću dostupnost postrojenja: SENTRON Powermanager omogućuje energetskim menadžerima, energetskim savjetnicima i upraviteljima objekata pratiti potrošnju energije u zgradama i postrojenjima, pratiti stanje njihove distribucije električne energije i kvalitetu energije te generirati izvješća za operativno upravljanje energijom u skladu s ISO 50001. Softver ima sve što vam je potrebno za sveobuhvatno upravljanje energijom — od sigurnog upravljanja pravima i širokog raspona vrsta izvješća do fleksibilnih ažuriranja softvera. Osim toga, softver podržava i SENTRON uređaje i sve ostale uređaje, uključujući uređaje trećih strana, s gornjom granicom sustava od 1.000 uređaja po poslužitelju.

Ključne prednosti

Povećanje energetske i troškovne učinkovitosti

Dobijte transparentnost potrošnje energije i koristite upravljanje opterećenjem za optimizaciju operacija.

Veća pouzdanost i dostupnost

Iskoristite prediktivno održavanje kako biste izbjegli neplanirane zastoje i maksimizirali dostupnost vaših niskonaponskih distribucijskih sustava.

Ostanite u skladu s ISO normama

Stvorite izvješća sa SENTRON Powermanager za operativno upravljanje energijom u skladu s ISO 50001.

Istaknute mogućnosti

Opsežno izvješćivanje o snazi

Visoka energetska transparentnost zahvaljujući sveobuhvatnom izvješćivanju

  • Obrada podataka i izvoz za širok raspon energetskih izvještaja kao što su apsolutna energija, varijacija opterećenja, izvještaj o troškovnom centru, sankey izvještaj, 10 najboljih potrošača energije itd.
  • Integrirana dugoročna arhiva za analizu podataka tijekom duljih vremenskih razdoblja
  • Izvješćivanje i pohrana izvješća u više formata
  • Mogućnost prosljeđivanja izvješća na listu e-pošte ili mapu
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Pouzdano praćenje kvalitete energije

Veća dostupnost i učinkovitost zahvaljujući transparentnoj kvaliteti napajanja

  • Jednostavne, unaprijed konfigurirane nadzorne ploče temeljene na pregledniku na razini uređaja, područja i sustava za procjenu kvalitete energije u skladu s EN 50160
  • Alarmi u slučaju odstupanja napona, harmonika, pada i oteklina napona, kao i prijelaznih
  • Izvješćivanje u skladu s EN 50160
  • Praćenje pomoću PQ Advisor u SENTRON Powermanager Powermanageru putem protokola IEC 61850 s instrumentima za kvalitetu napajanja SICAM Q100 i SICAM Q200

Pročitajte više u našem informativnom listu "Power quality za podatkovne centre"

Pouzdano praćenje stanja

Veća dostupnost zahvaljujući pouzdanom nadzoru stanja

  • Nadzorna ploča za zdravlje u cijelom sustavu i pojedinačni zasloni s važnim KPI-ima za integriranu dijagnostiku, kvarove i upravljanje održavanjem
  • Informacije o stanju prekidača (SENTRON 3VA i 3WA), kao što je zdravstveno stanje kao točan postotak i očekivani preostali vijek trajanja

Vaše prednosti za nadzor stanja i upravljanje održavanjem

  • Dostupni su unaprijed definirani standardni prikazi, mogućnost prilagođene prilagodbe
  • Brzo lociranje grešaka i kvarova i sprječavanje gašenja
  • Preventivno planiranje poslova održavanja
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Fleksibilno puštanje

Pojedinačno prilagodljivo korisničko sučelje, nadzorne ploče i izvješća

  • Pojedinačno definirani alarmi, popisi alarma, prilagodljivi predlošci uređaja i konfiguribilne nadzorne ploče
  • Logotipi tvrtke ili definirana zaglavlja i podnožja mogu se dodati standardnim predlošcima izvješća
  • Moguća struktura izvješća s više mapa i generiranje izvješća i pohrana u više formata
  • Standardizirana grafička biblioteka sa stotinama unaprijed definiranih elemenata za brzo generiranje animirane grafike koja se može prilagoditi određenom projektu
  • Dodatni grafički uređivač za prilagođeni dizajn koji se može koristiti i na drugim SENTRON Powermanager sustavima bez dodatnih instalacija

Često postavljana pitanja