Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SENTRON ECPD?

Svestrani SENTRON ECPD čini elektromehaničko prebacivanje prošlošću! Njegov pametni algoritam zaštite osigurava znatno brže i preciznije otkrivanje i isključivanje kvarova. Otpor impulsa, selektivnost, fleksibilna parametrizacija i brojne dodatne funkcije koje se mogu aktivirati i prilagoditi prema potrebi otvaraju svijet novih mogućnosti:

  • S povjerenjem rukujte visokim ulaznim strujama.
  • Uklonite neučinkovitu potrošnju energije u stanju pripravnosti.
  • Daljinski upravljajte sustavima za distribuciju električne energije.
  • Zamijenite funkcije s više uređaja koje zahtijevaju do 16 širina modula jednim kompaktnim uređajem od 2 MW.
  • Implementirajte nadogradnju zaštite kruga bez skupih strukturnih modifikacija.
  • Smanjite potrošnju resursa, troškove materijala i potrošnju energije.
  • RCM (praćenje zaostale struje) omogućuje značajne uštede na zakonskim periodičnim ispitivanjima izolacije

Ključne prednosti

Zaštitite bolje

Poboljšajte sigurnost pomoću SENTRON ECPD, najbržih uređaja za zaštitu kruga do sada, koji nudi pouzdanu zaštitu od kratkog spoja, izvrsnu otpornost na impulse, visoku selektivnost i daljinski pristup za dodatnu kontrolu.

Ubrzajte planiranje, odabir i instalaciju

Uštedite znatno vrijeme, trud i prostor za ugradnju uz SENTRON ECPD. Višenamjenski uređaj koji se može parametrirati omogućuje vam individualno konfiguriranje postavki te aktiviranje i prilagođavanje niza dodatnih pametnih funkcija.

Djelujte održivo

Iskoristite novi potencijal uštede i dizajnirajte svoje projekte imajući na umu njihov utjecaj na okoliš s svestranim uređajem za zaštitu od kompaktnog kruga koji koristi 80% manje elektronike, 90% manje metala i donosi 60% manji gubitak energije.

Istaknute mogućnosti

Otkrijte kako drugi koriste SENTRON ECPD

Studija slučaja

Brzi oporavak mobilnih gradilišta nakon kvara

Tvrtka:MB Well Usluge

Mjesto:Njemačka

Siemens softver:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD u tehnologiji događaja

S pouzdanjem upravljajte visokim kapacitivnim opterećenjima: SENTRON ECPD otkriva vrhove naleta za manje od 1 µs, sprječavajući smetnje. Prebacite LED zidove, zaslone i druga opterećenja na zahtjev, zaštitite sklopne elemente, smanjite trošenje, produžite vijek trajanja i omogućite pouzdan rad uz daljinski pristup i preciznu zaštitu od prekomjerne struje.

Često postavljana pitanja

Istražite povezane resurse

Preuzimanja

Katalog | LV10 Niskonaponska distribucija električne energije i elektroinstalacijska tehnologija

Bijeli papir | Sigurna bežična komunikacija u niskonaponskoj distribuciji energije

Specifikacije natječaja

Software

SENTRON Powerconfig

Centron Powercenter 3000

SIMARIS krivulje

Istražite srodne proizvode