Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto uređaji za zaštitu od prenapona?

Svake godine samo u Njemačkoj prijavljuje nekoliko stotina tisuća slučajeva štete od udara groma i prenapona, a rezultirajući troškovi u rasponu od više milijuna eura. SENTRON overvoltage protection devices sveobuhvatno su rješenje za zaštitu električnih instalacija. Pouzdano sprječavaju oštećenja od udara groma i prenapona struje, štiteći vaše sustave od kvara, uništenja opreme, pa čak i požara. Naš portfelj nudi stupnjevani koncept zaštite na tri razine, osiguravajući da su mjere prilagođene vašim specifičnim lokalnim uvjetima i zahtjevima. Proizvodi u portfelju uređaja za zaštitu od prenapona SENTRON uključuju:

  • SENTRON 5SD7 odvodnici za osvjetljenje, tip 1
  • SENTRON 5SD7 kombinirani odvodnici prenapona, tip 1 i tip 2
  • SENTRON 5SD7 kombinirani odvodnik, tip 1 i 2
  • SENTRON 5SD7 odvodnici prenapona, tip 2
  • SENTRON 5SD7 odvodnici prenapona, tip 1, 2 i 3
  • SENTRON 5SD7 PV odvodnici prenapona, tip 2
em grafik typen v11.

Ključne prednosti

Prilagođeno lokalnim uvjetima i individualnim potrebama

Ključan je sustavni koncept "stupnjevane zaštite": Zaštitite električne i komunikacijske vodove, od krajnjih uređaja do ulaza u zgradu, uređajima za zaštitu od prenapona različitih klasa performansi, odabranim na temelju električnih opterećenja.

Dodatak odvodniku munje

Prema IEC 61312-1, približno 50% struje munje ide na tlo preko odvodnika munje. Do 50% preostale struje ulazi u zgradu i treba mjere zaštite od prenapona.

Istaknute mogućnosti