SENTRON 3WD zračni prekidač
3WD DC zračni prekidač razvijen je na temelju Siemensove napredne ACB tehnološke platforme i posebno je dizajniran za scenarije distribucije istosmjerne struje. Model 3WD ima nazivni napon do 1000V, nazivnu struju do 2000A i kapacitet prekida do 65kA. Opremljen je sveobuhvatnim zaštitnim funkcijama i standardno dolazi s DAS+sigurnosnim načinom održavanja za stabilan rad opreme i sigurnost osoblja, istovremeno pružajući učinkovitu i pouzdanu zaštitu za sustave distribucije istosmjerne struje. 3WD zadovoljava zahtjeve primjene istosmjernih parkova, podatkovnih centara i još mnogo toga.