Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
PROMOTIVNI SET

SENTRON komplet modularne opreme

Security koju si možete priuštiti!
Otkrijte SENTRON modularnu opremu po atraktivnoj cijeni!

Distribucijska ploča srce je svake električne instalacije. Pouzdanost zaštite ovisi o kvaliteti uređaja ugrađenih u nju - bilo kod kuće, u uredu ili u industrijskom objektu. Odabirom provjerenih, robnih marki, ulažete u mir i dugoročnu sigurnost.

Komplet modularnih uređaja SENTRON tvrtke Siemens kombinira tri ključne vrste zaštite u jednom cjelovitom rješenju — idealno za instalatere i investitore koji traže pouzdanost po razumnoj cijeni.

Što je uključeno u set?

  • 5SV4344-0 diferencijalni prekidač
    - verzija 3+N, 40 A, AC tip, osjetljivost 30 mA. Učinkovito štiti od opasnih diferencijalnih struja, minimizirajući rizik od električnog udara.
  • 5SL6316-6 minijaturni prekidač
    - 3-polni, karakteristika B16 A, kapacitet kratkog spoja 6 kA. Pouzdana zaštita trofaznih krugova od preopterećenja i kratkih spojeva.
  • 3x 5SL6116-6 prekidači
    - 1-polni, karakteristika B16 A, kapacitet kratkog spoja 6 kA. Dokazana zaštita za jednofazne utičnice.

Broj narudžbe gore navedenog kompleta

Predložena cijena

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN bruto

Promocija traje do 31. kolovoza 2026. ili dok traju zalihe.


Zašto odabrati SENTRON?

SENTRON proizvodi su sinonim za kvalitetu, što dokazuje desetljeća prisutnosti tvrtke Siemens na tržištu električne energije. Precizna izrada, usklađenost sa standardima i dugi vijek trajanja čine ovo vrijednim izborom - danas i u budućnosti.

Naručite set i isprobajte ga odmah!

Radar proizvoda

Radar proizvoda službeni je Siemensov alat koji podržava potragu za proizvodima.