Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SCALANCE X‑200 prekidači?

SCALANCE X‑200 upravljani prekidači isporučuju pouzdan i fleksibilan industrijski Ethernet od strojnih ćelija do umreženih postrojenja. Robusni dizajn, sveobuhvatne funkcije Layer 2 i dijagnostika održavaju rad u teškim okruženjima.

Portfelj uključuje:

  • XC‑200 Gigabitni prekidači sa SFP priključcima
  • IP65 varijante bez ormara XP‑200 s M12
  • Kompaktni upravljani modeli XB‑200
  • XF204G ultraflat za uske prostore
  • Dizajn adaptera sabirnice XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT za strogu primjenu u stvarnom vremenu

Ključne prednosti

Povećajte dostupnost mreže

Koristite redundanciju prstena kao što su MRP i HRP, upravljane značajke Layer 2 i dijagnostiku uređaja kako biste održali sustav u tijeku čak i kada veze ne uspiju.

Pojednostavite industrijsku primjenu

Odaberite između kompaktnih, gigabitnih, bez ormara i IRT varijanti kako biste prilagodili mrežama strojeva u postrojenja uz dosljednu alatnu opremu

Skala širine pojasa za moderni OT

Odaberite opcije Fast Ethernet i Gigabit s SFP priključcima za podršku videozapisa, senzora i kontrole bez uskih grla.

Istaknute mogućnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.