Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 je niz neupravljanih Ethernet prekidača i medijskih pretvarača idealnih za postavljanje malih industrijskih mreža po odličnoj cijeni. Budući da ih nije potrebno konfigurirati, ovi uređaji omogućuju brzu, nekompliciranu mrežnu integraciju za strojno orijentirane aplikacije. Bilo da imate 8 ili 24 priključka, koristite u upravljačkom ormaru ili u blizini stroja: Naš široki portfelj SCALANCE X-100 nudi neupravljane Industrial Ethernet prekidače i medijske pretvarače za više zahtjeva i zadataka. Raspon opcija uključuje:

Ključne prednosti

Koristite u teškim okruženjima

Izdrži teške uvjete i ekstremne temperature, od -40°C do+70°C. Koristite prekidače SCALANCE u područjima u kojima je opasnost od eksplozije u zoni 2 u skladu s ATEX i IECEx.

Brzo integrirajte

Ubrzajte svoju mrežnu integraciju. Neupravljani prekidači ne moraju biti konfigurirani, tako da ih možete lako integrirati u svoju industrijsku mrežu.

Poboljšajte svoje poslovanje

Osigurajte pouzdane performanse pomoću prekidača s velikim brojem Ethernet priključaka, suvišnim napajanjem na 24 V DC verzijama i malim dubinama ugradnje kako biste uštedjeli prostor u upravljačkom ormaru.

Istaknuta rješenja

Istražite resurse i srodne proizvode

Konfigurirajte i kupite

Pregled proizvoda | Sieportal

Konfiguracija proizvoda | TIA Selection Tool

Alati i preuzimanja

Dijagram koji prikazuje tvornicu s kibersigurnosnim štitom iznad nje, što ukazuje na sigurne industrijske operacije.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.