Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SCALANCE LPE (Lokalni procesor)?

SCALANCE LPE je mali i robustan lokalni procesorski motor sa snažnim CPU-om. Fleksibilno je upotrebljiv — na primjer, za rubne primjene koje vam omogućuju značajno povećanje učinkovitosti vaših biljaka. SCALANCE LPE prikuplja podatke izravno u procesu, prethodno ih obrađuje i čini dostupnim drugim sustavima. Moguće primjene su npr. praćenje stanja više uređaja u svrhu prediktivnog održavanja ili otkrivanja anomalija u komunikacijskim mrežama. Zahvaljujući snažnom CPU-u, procesorski motor istovremeno obrađuje nekoliko aplikacija. Njegov operativni sustav zasnovan na Linuxu omogućuje vam implementaciju vlastitih samorazvijenih aplikacija, kao i aplikacija dostupnih na tržištu (poput Docker©) s jednim uređajem.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Ključne značajke

Industrijski dizajn

Dizajniran za upotrebu na temperaturama od —40° C do+60° C. Lokalni obradni motor je bez ventilatora, ima suvišno napajanje i odgovara svakom upravljačkom ormaru zbog svog kompaktnog dizajna. Sa svojim moćnim CPU-om, SCALANCE LPE može istovremeno upravljati više aplikacija. Širok raspon odobrenja, uključujući željezničku i opasnu zonu 2, proširuje raspon primjene.

Ikona koja predstavlja lokalni obradni motor sa zupčanikom i elementima industrijskog dizajna.

Maksimalna fleksibilnost i otvorenost prema vašim idejama

Kao otvoreni sustav zasnovan na Linuxu, SCALANCE LPE omogućuje vam implementaciju vlastitih samorazvijenih aplikacija. Može funkcionirati kao industrijsko računalo, rubni uređaj, za otkrivanje mrežnih anomalija, vatrozid ili usmjerivač - i podržava aplikacije dostupne na tržištu, uključujući rješenja za daljinski pristup Zero Trust.

Promotivna slika za ikonu lokalnog procesorskog motora s plavom pozadinom i bijelom ikonom u sredini.

Besprijekorno integriran i kompatibilan sa sustavom

Kućište slijedi dizajn SIMATIC S7-1500, osiguravajući besprijekornu integraciju sa portfeljima SCALANCE i SINEC. Njegove dimenzije i struktura savršeno se uklapaju u ostale Siemensove komponente upravljanja mrežom.

Promotivna slika za ikonu lokalnog procesorskog motora koja je besprijekorno integrirana i kompatibilna sa sustavom.

Pouzdano otporan na budućnost za dugotrajnu uporabu

Omogućuje koncepte strojeva i postrojenja spremne za budućnost dizajnirane za dugoročni uspjeh. Fleksibilna platforma osigurava da godinama možete iskoristiti razvoj zajednice bez promjene hardvera.

Ikona koja predstavlja lokalni obradni motor futurističkog i pouzdanog dizajna.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.