Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto FastConnect tehnologija kabliranja?

Kabliranje industrijskih postrojenja je zahtjevno, s problemima koji nastaju prilikom skidanja kabela, sastavljanja priključnog priključka ili povezivanja jezgri. FastConnect je sustav za brzu montažu kablova za konfiguriranje Industrial Ethernet, PROFINET ili PROFIBUS mreža u industrijskim pogonima.

FastConnect smanjuje složenost i štedi ključno vrijeme čineći montažu na licu mjesta brzim, jednostavnim i pouzdanim. Sofisticirani sustav pomaže u sprječavanju pogrešaka u instalaciji i poboljšava operativnu dostupnost. Uz dokazane standardne duljine industrijskog Ethernet priključnog kabela M12-180/M12-180, možete naručiti duljine specifične za kupca između 0,3 m i 88 m.

FastConnect uključuje bakrene kabele i priključke, optičke kabele i priključke i kabele za napajanje modula.

Ključne prednosti

Poboljšajte dostupnost

EMC zaštita i učinkovito ublažavanje naprezanja pomažu ovim kabelima da rade u različitim okruženjima. Naši kablovi imaju pouzdan dizajn i certifikate koji podržavaju vaše poslovanje.

Uštedite vrijeme

Pojednostavite svoj sustav. Jednostavni, ali učinkoviti sustavi povezivanja štede dragocjeno vrijeme i resurse kako bi poboljšali vaš rezultat.

Jednostavno instalirajte

Kodiranje boja, unaprijed postavljeni alati i dobro definirani materijali za upute uklanjaju nagađanja iz instalacije.

Istaknute mogućnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.