Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

SAM4 Health pokreće ga Samotics

Samotics je vodeći pružatelj korisnih uvida u stvarnom vremenu za optimizaciju performansi i energetske učinkovitosti izmjeničnih motora i rotirajuće opreme. Stručni tim znanstvenika podataka, programera softvera i tehničkih stručnjaka razvio je platformu vođenu umjetnom inteligencijom koja podržava globalne industrijske tvrtke u smanjenju rasipanja energije i neplaniranih zastoja.

Prednosti

  • 200% tipičnog godišnjeg povrata ulaganja kroz učinkovitije održavanje i veće vrijeme rada
  • 90% kvarova u razvoju obično se otkriva do 5 mjeseci prije kvara
  • 24/7 kontinuirano internetsko praćenje imovine
  • Učinkovitost imovine i korisnika
  • Otpornost

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Pogon = izmjenični pogon (moguće je FVD/VSD u slučaju niskonaponske opreme)

Oprema = rotirajuća

Povezivanje (4G, WiFi, LAN)

SAM4 hardver (uređaj za prikupljanje podataka)