Konfiguracije jednog ili dvostrukog operatera
Dostupan u izvedbama s jednim i dvostrukim operaterima kako bi se zadovoljile različite instalacijske i operativne zahtjeve.
Russelectric RTS-03-NA serija neautomatski prijenosni prekidači idealni su za aplikacije u kojima trenutna obnova usluge (nakon gubitka normalnog izvora) nije kritična, a lokalno operativno osoblje je dostupno za pokretanje prijenosa. Operativno osoblje može pokrenuti prijenos izvora lokalno pomoću električno upravljanih tipki, mehaničkog vanjskog ručnog operatera ili daljinski (opcionalno). S identičnom konstrukcijom kao i prekidači automatskog prijenosa serije Russelectric RTS, ovi prekidači s dvostrukim bacanjem na popisu UL imaju iste ocjene otpornosti, dizajn i dokazane performanse. Izrađeni prema istim visokim standardima, pružaju istu vremenski provjerenu pouzdanost, sigurnost i iznimnu kvalitetu u neautomatskoj konfiguraciji.
Operativno osoblje može pokrenuti prijenos izvora lokalno pomoću električno upravljanih tipki ili mehaničkog vanjskog ručnog operatera ili daljinski (opcionalno).
Potpuno testirano za zatvaranje u 3 ciklusa i ocjene izdržljivosti. Kada su usklađeni s osiguračima koji ograničavaju struju, oni su na popisu UL za zatvaranje i izdržavanje ocjena do 200.000 A.
Svi neautomatski prekidači mogu se lako pretvoriti u potpuno automatski rad uz dodatak upravljačke ploče i manjim promjenama ožičenja. To osigurava fleksibilnost za buduće proširenje i redizajn sustava.
Dostupan u izvedbama s jednim i dvostrukim operaterima kako bi se zadovoljile različite instalacijske i operativne zahtjeve.
Operatori pokreću prijenose pomoću dva tipka, omogućujući kontrolirano ručno prebacivanje izvora umjesto automatskog rada.
Kada je usklađen s osiguračima koji ograničavaju struju, prekidač postiže do 200.000 A zatvaranje i otpornost na 480 VAC, što ga čini prikladnim za zahtjevne električne sustave.
Neautomatski prekidač može se lako pretvoriti u potpuno automatski prekidač za prijenos dodavanjem upravljačke ploče i manjim promjenama ožičenja, štiteći početno ulaganje.
Brošura | Neautomatske sklopke za prijenos