Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto terenske usluge i naknadno tržište?

Timovi Russelectric Field Service i Aftermarket pružaju potpunu terensku podršku našoj infrastrukturi energetskih sustava i kontrola.

Russelectric terenski servisni inženjeri jedini su tvornički ovlašteni pružatelji usluga za Russelectric opremu. Kada je u pitanju osiguranje dostupnosti kritične za misiju i opreme za sigurnost života, nijedan drugi pružatelj usluga ne može odgovarati Russelectric mogućnostima. Naši FSE su tvornički obučeni, dostupni su 24 x 365, imaju trenutni pristup zamjenskim dijelovima i imaju izravan pristup inženjerima proizvoda Russelectric.

Od pokretanja i puštanja u rad novoinstalirane opreme do potpunog 24-satnog reagiranja na hitne slučajeve, naši terenski inženjeri stručno su obučeni kako bi vaša oprema bila dostupna i pouzdana.

Kontakt informacije servisa

Planirano: 800-225-5250

Hitna pomoć: 800-654-3020

Ključne prednosti

Rano uhvatite probleme sa sustavom i povećajte učinkovitost

Naše usluge pomažu osigurati da vaša imovina radi maksimalnom učinkovitošću. Oni također poboljšavaju sigurnost operatera i osoblja, smanjuju neplanirane zastoje i povećavaju ukupnu pouzdanost sustava.

Dizajnirajte kritičnu strategiju upravljanja rezervnim dijelovima

Russelectric je predan partnerstvu s vama radi pristupa opremi i davanja preporuka za kritične rezervne dijelove. Ovo je kritična komponenta u izvršavanju vašeg programa održavanja električne energije prema zahtjevu NFPA 70B.

Pristupite hitnim službama

Imate hitnu opremu koja zahtijeva hitnu pomoć na terenu? Prepoznajemo da kada je sustav kontrole napajanja izvan mreže, izloženi ste samim rizicima od kojih je sustav trebao zaštititi vas.

Istaknute mogućnosti