Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto RUGGEDCOM RST916P and RST916C?

RUGGEDCOM RST916P and RST916C su kompaktni Ethernet prekidači Layer 2 visoke gustoće porta od 10 gigabita. Oni pružaju pouzdanu povezanost za aplikacije velike širine pojasa u kritičnoj infrastrukturi poput električne energije, transporta te nafte i plina.

Industrijska okruženja trebaju pouzdanu mrežnu povezanost za veliku propusnost u teškim uvjetima. Naši RUGGEDCOM prekidači pomažu u isporuci komunikacije bez grešaka unatoč elektromagnetskim smetnjama, ekstremnim temperaturama i velikim udaljenostima. Omogućite dosljedne i pouzdane performanse mreže za svoje operacije.

Ostvarite mogućnost povezivanja otporne na budućnost uz visoku gustoću priključaka i 10G nadstrešnice. Odaberite između dvije opcije:

Ključne prednosti

Očekujte pouzdane performanse

Upotrijebite ovaj kompaktni potpuno gigabitni Ethernet prekidač s 10G priključcima za visoku gustoću priključaka, dovoljno PoE snage i propusnosti. Certifikujemo ga za teška okruženja u električnoj energiji, transportu i nafti i plinu.

Maksimizirajte ROI

Napajajte svoje OT edge uređaje robusnim PoE rješenjem koje nudi proračun od 420 W na 10 priključaka pri do 60 W redundantnoj ulaznoj snazi i širokom temperaturnom rasponu za kontinuirano funkcioniranje.

Pojednostavite operacije na terenu

Pojednostavite puštanje u rad na terenu, konfiguraciju i ažuriranje firmvera pomoću USB priključka i CLP za jednostavno upravljanje. Smanjite vrijeme instalacije i olakšajte održavanje.

Istaknute mogućnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.