Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto RUGGEDCOM RSG900 series?

Dobitnik nagrade Red Dot za industrijski dizajn za 2018. godinu, naša RUGGEDCOM RSG900 series kompaktnih Ethernet prekidača kompatibilnih s Gigabit IEEE 1588 testirana je i certificirana da izdrži teška okruženja i nudi velike brzine povezivanja na velike udaljenosti. Njihov robusni dizajn osigurava pouzdan rad podnoseći ekstremne temperature, vlažnost i elektromagnetske smetnje.

Ova serija omogućuje visoko performanse, korisno prebacivanje u kompaktnom obliku idealnom za kritične primjene. Cijeli portfelj gigabitnih prekidača uključuje:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Ključne prednosti

Instalirajte gdje je potrebno

Mali faktor oblika ovih prekidača omogućuje ugradnju u ormare s ograničenim prostorom i na DIN tračnice. Dvostruki suvišni ulazi napajanja pružaju dosljedan rad.

Radite u teškim okruženjima

Naši gigabitni prekidači pružaju visoku razinu otpornosti na elektromagnetske smetnje, ekstremne temperature i vlažnost uz zaštitu IP40 stupnja i ne koriste unutarnje ventilatore za hlađenje.

Prilagodite svoje prekidače

Velika gustoća priključaka i opcionalni prijenosni gigabitni SFP primopredajnici za prijenos podataka preko 100 km omogućuju vam prilagodbu prekidača mrežnim zahtjevima.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Otkrijte prednosti odabira RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.