Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 je zaštitni relej od prekomjerne struje na CT s opcijom vanjskog pomoćnog napajanja. Ovaj numerički relej montiran na ploči pruža zaštitu od prekomjerne struje i zemaljske greške u određenom vremenu i obrnutom vremenu za primjene distribucijske mreže kao što su kabelske mreže i prstenaste glavne jedinice (RMU). Reyrolle 7SR46 integrira se sa SCADA sustavima. Njegova kompaktna prednja ploča jednostavna za korištenje uključuje navigacijske tipke, LCD i USB priključak.

  • 10 zapisa o greškama
  • 100 zapisa događaja
  • Zaštita lozinkom
  • Funkcije trenutne i odgođene zaštite od prekomjerne struje
  • Visoka osjetljivost: Spremno za TRIP pri 80% Ismina (1-faza) i 40% Ismina (trofazni)
  • Parametrizacija putem tipkovnice i/ili putem računarskog softvera Reydisp Evolution
  • Unutarnja sigurnosna kopija litijske baterije
  • Sat u stvarnom vremenu
  • Samokontrola uključujući praćenje stanja baterije
  • Pogodno za specifične CT širokog mjernog raspona (klasa 5P80)

Ključne prednosti

Zaštita

  • 50 trenutačna/51 vremenski odgođena prekomjerna struja — faza
  • Provjera 50 linija/prebacivanje na grešku
  • 50N trenutačna/51N vremenski odgođena greška uzemljenja - izvedena

Nadzor

  • 81HBL2 detekcija ulazne struje

Pomoćni

  • 49T putovanje velikom brzinom

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse