Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) koji pokreće AI virtualna je tehnologija mjerenja koja kombinira jedinstveni AI pristup i stručnost procesa za širok raspon primjena bez potrebe za namjenskim fizičkim senzorom.

SSE IQ prikuplja postojeće podatke o mjerenju, kombinira ih u podatkovnu mrežu i identificira korelacije. Koristeći povijesne podatke o postrojenju, duboko znanje o procesima tvrtke Siemens i umjetnu inteligenciju, stvara se procesni model koji može simulirati mjerenje senzora praktički u stvarnom vremenu.

Ovaj meki senzor može djelovati kao rezervno mjerenje ili čak zamijeniti fizičke senzore. Povećava performanse procesa za do 100% dostupnost i minimalne operativne troškove smanjenjem napora na usluzi.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Ključne prednosti

Poboljšajte rezultate mjerenja

Brzo dobivate precizne podatke, pomažući vam da donosite pravovremene i točne odluke.

Povećajte performanse procesa

Vaši procesi mogu teći glatko i dosljednije, maksimizirajući vrijeme rada.

Smanjite operativne troškove

Smanjenjem napora za usluge i drugih troškova pomaže u održavanju vašeg operativnog proračuna na cilju.

Istaknute mogućnosti

Započnite