Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS SL?

SITRANS SL je laserski diodni analizator plina dizajniran za mjerenje kisika (O2) visoke osjetljivosti. Uz minimalne instalacijske napore i zahtjeve održavanja, SITRANS SL jamči visoku razinu ekonomske učinkovitosti i učinkovitu uštedu troškova. Njegova inovativna in-line referentna ćelija pruža jedinstvenu korisničku korist uz minimalnu potrebu za održavanjem i ponovnom kalibracijom.

Ključne prednosti

Povećajte povjerenje mjerenja

Postignite visoku točnost do 0,075% uz mali dugoročni pomak u širokim rasponima od 0,008 do 400 bara kako biste stabilizirali kontrolne petlje i poboljšali kvalitetu proizvoda.

Ubrzajte čišćenje i provjeru valjanosti

Iskoristite kućište od nehrđajućeg čelika, ugradbene membrane i higijenske spojeve u skladu s EHEDG i 3A kako biste pojednostavili CIP/SIP postupke i dokumentaciju.

Smanjite vrijeme zastoja pomoću ugrađene dijagnostike

Koristite lokalne tipke i dijagnostiku uređaja za brzo postavljanje, simulaciju i rješavanje problema, minimizirajući vrijeme puštanja u rad i prekide procesa.

Istaknute mogućnosti