Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy pokreće ga PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel je tvrtka za inženjerska rješenja specijalizirana za kvalitetu energije, sustave upravljanja energijom (EMS) i upravljačke ploče niskog napona. Osnovan 2020. godine, PQExcel je brzo izgradio reputaciju pouzdanog partnera za industrije koje traže rješenja zasnovana na performansama. Naša ponuda se proteže od prilagođenog dizajna i proizvodnje upravljačkih ploča do naprednih sustava za praćenje energije, pomažući klijentima da optimiziraju potrošnju energije, povećaju pouzdanost i postignu ciljeve održivosti.
U skladu s našom vizijom "Beyond Equipment. Prema učinkovitosti," PQExcel sada pruža usluge konzultantskih usluga ISO 50001 i ISO 9001, omogućujući organizacijama da smanje troškove energije, poboljšaju kvalitetu procesa i steknu globalnu spremnost za certificiranje.

Zašto Praćenje energije i implementacija kvalitete energije?

Objekti zahtijevaju nadzor energije i kontrolu električnih performansi radi učinkovitosti i usklađenosti. Ova ponuda primjenjuje SENTRON mjerne uređaje i SENTRON powermanager softver za omogućavanje sustava nadzora i upravljanja energijom koji podržavaju ISO 50001 i ISO 9001. Revizijama kvalitete električne energije procjenjuju se harmonike i poremećaji kako bi se definirale korektivne mjere koje povećavaju pouzdanost i usklađuju se s ograničenjima IEEE 519.

SENTRON powermanager s PAC-om i Powercentrom

Prednosti

  • Jača nadzor energije i kontrolu performansi. Primjenjuje strukturirano praćenje energije pomoću SENTRON mjernih uređaja za uspostavljanje osnovnih linija, praćenje pokazatelja energetske učinkovitosti i podršku implementaciji ISO 50001 kroz mjerljive mjere energetske učinkovitosti i upravljanja potražnjom.
  • Poboljšava kvalitetu energije i električne performanse. Provodi revizije kvalitete energije radi procjene harmonika, neravnoteže napona i problema potražnje te definira mjere ublažavanja i rješenja za poboljšanje radi poboljšanja pouzdanosti i usklađivanja s ograničenjima IEEE 519.
  • Spremnost integriranog sustava upravljanja. Uspostavlja strukturirane okvire upravljanja usklađene s ISO 50001 i ISO 9001, uključujući dokumentaciju, postupke praćenja i pripremu interne revizije kako bi se podržala trajna usklađenost i kontinuirano poboljšanje.

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Dodatne informacije i resursi