Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Polarion rješenja za agilni razvoj softvera

Postignite agilnost uz zaštitu propisa o kvaliteti i usklađenosti. Neka vaš postupak odobravanja bude što je moguće mršaviji, ali i dalje usklađen.

Postignite brzinu i usklađenost

Usklađenost s propisima i agilna brzina često se vide kao suprotstavljene sile, ali ne moraju biti. Polarion je dokazano kao agilno rješenje poduzeća za organizacije koje moraju zadovoljiti standarde poput ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI i SPICE, uz zadržavanje tempa i fleksibilnosti modernih zahtjeva za razvojem proizvoda.

Bilo da trebate pokazati pažljivost korporativnog upravljanja, upravljati zahtjevima i testirati životne cikluse ili ublažiti rizik od projekata i proizvoda, Polarion distribuiranim timovima pruža transparentnost i sljedivost za brzo kretanje bez rezanja uglova.

Dvije osobe sjede u ležaljkama s visokim naslonom sa sklopivim stolovima, okrenute jedna prema drugoj u modernom uredskom prostoru, drže dokumente, sa zidnom grafikom zgrada i tehničkim dijagramima u pozadini.

Rješenje za razvoj agilnog softvera za poduzeća

polarion-enterprise agile-1280x720

Potpuna vidljivost i kontrola

Pratite svaku promjenu od zahtjeva do implementacije uz kompletan revizijski trag. Pregled stanja uživo u svim projektima uz trenutnu analizu utjecaja i potpunu vidljivost životnog ciklusa razvoja

Polarion-agile-poduzećje-brzo pokretanje GettyImages-1178465963-1280x720

Brzi početak

Uvezite postojeće podatke iz programa Microsoft Word ili Excel da biste kreirali svoj zaostatak proizvoda na mreži, u nekoliko minuta. Odmah pokrenite svoj tim bez dugotrajnog postavljanja, migracije ili prekvalifikacije.

Polarion-agile-poduzećno-fleksibilno izvještavanje-GettyImages-2263817336-1280x720

Fleksibilno izvješćivanje uživo

Pristupite gotovim grafikonima sprinta i izgaranja izdanja, kanban pločama, agregaciji ukupnih troškova/procjena, izračunu brzine i cijelom portal drugih izvješća i proširenja. Sve se može prilagoditi vašem modelu podataka.

Polarion-agile-osnovna poduzeća-GettyImages-2184290271

Integracija i suradnja

Besprijekorno povežite timove, alate i tijekove rada. Usklađujte distribuirane timove s ažuriranjima u stvarnom vremenu uz održavanje sljedivosti u hibridnim procesima i razvojnim okruženjima.