Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction pokreće ga plus10

plus 10 je Fraunhofer Spinoff koji razvija i isporučuje alate za optimizaciju učenja uživo za složene potpuno automatizirane montažne, proizvodne linije i strojeve za brizganje. Jedinstveni smo u cijelom svijetu u području sustava učenja uživo za proizvodnju zdravstva/farmaceutika/Medtech (u potpunosti usklađen s GMP), ali prisutni i u drugim industrijama poput automobilske industrije, elektronike i robe široke potrošnje. Naši alati se koriste za otkrivanje uzroka, rješavanje problema, prijenos znanja i optimizaciju kvalitete - što dovodi do +10% OEE.

Zašto Hopper - Optimizacija parametara uživo za održivu kvalitetu?

Hopper uči iz podataka o strojevima, sirovinama i procesima i generira preporuke o situaciji za optimalno usklađene postavke parametara kako bi otpad i vrijeme ciklusa bili što je moguće niži. Umjesto da se oslanja na ručne "pokušaje i pogreške", Hopper daje situacijske preporuke za specifične prilagodbe parametara - zasnovane na gotovo naučenom idealnom procesu i poštujući prozore za provjeru valjanosti.

Nijedan odgovor nije zaustavljen

Prednosti

  • Smanjenje različitih brzina otpada i vremena ciklusa. plus10 Hopper generira situacijske prijedloge za specifično podešavanje parametara za jedinice za kontrolu temperature stroja+.
  • Situacijska reakcija na varijacije šarže sirovina npr. zbog različitog sušenja, temperature, promjene viskoznosti, s reciklatima (PCR) ili različitim serijama. Radi i za brizganje elastomera i termoplastike te za zahtjevne materijale, poput termoplastika s visokim sadržajem reciklata
  • Pojednostavljenje rada s više strojeva prijedlozima u stvarnom vremenu za sve povezane strojeve
  • Situacijske prilagodbe za postavljanje parametara za složene kalupe - unutar provjerenih prozori.
  • Hopper omogućuje skalabilno znanje procesa i osnažuje timove da rade na stručnoj razini - bez obzira na smjenu ili iskustvo.

Mogućnosti

Case Study

Nijedan odgovor nije zaustavljen

plus10 i ZAHORANSKY optimiziraju MedTech

Pročitajte kako ZAHORANSKY koristi Hopper iz plus10 kako bi ubrzao puštanje u rad složenih sustava brizganja i smanjio otpad. Izazov: nestabilni procesi zbog fluktuacija materijala

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Radijalna brtva osovine Simmering® Proizvodnja u FST

"Hopper podržava naše inženjere za postavljanje sa svojim prijedlozima parametara u finom podešavanju postavki stroja i rješavanju problema kako bi se povećala i stabilizirala učinkovitost na svim šraftovima u našim složenim procesima brizganja elastomera. "A. Botta, voditelj procesnog inženjerstva u FST u Luserni, Italija

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Karakteristike sirovina po seriji npr. gustoća, viskoznost

Okruženje proizvoda, npr. Temperatura okoline+vlaga

Konfiguracija tipa stroja +, npr. električni, hibridni/hidraulički

Podaci o procesu (stvarni+postavljeni parametar), npr. krivulje tlaka ubrizgavanja i brzine

periferni uređaji npr. tip vruće/hladnoće, uređaj za temperaturu

Povratne informacije o kvaliteti proizvoda, npr. Geometrijske značajke + površine, težina

Specifikacija proizvoda, npr. dopuštene granice parametara procesa

Mapiranje između svakog od gore navedenih izvora podataka

Povezivanje: šifrirani odlazni promet na pozadinu oblaka putem HTTPS-a

Siemens industrijski rub uređaj instaliran u mrežu strojeva s aplikacijom plus10