Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx je cjelovito rješenje integriteta signala (SI) za brzo digitalno istraživanje prije rasporeda i provjeru nakon rasporeda. Sučelja dvostruke brzine prijenosa podataka (DDR), serijski kanali velike brzine i signali opće namjene mogu se analizirati za zahtjeve kvalitete signala i radne marže.

Važnost integriteta signala

Integritet signala je analogna analiza ponašanja prebacivanja digitalnih signala velike brzine. Ono što određuje je li signal "brzi" i treba ga uzeti u obzir u svrhu integriteta signala nije brzina prijenosa podataka; to je brzina ruba izlaznog vozača. Jednom kada električna duljina signala (kašnjenje) pređe 1/4 vremena porasta vozača, signal postaje sklon problemima s refleksijama i zvonjenjem ako se impedancijama ne upravlja pažljivo. Ovo je prag na kojem integritet signala postaje važan. Signali s niskom brzinom prijenosa podataka i dalje mogu imati problema sa zvonjavanjem i refleksijama jer se integritet signala odnosi na brzinu ruba, a ne na brzinu prijenosa podataka.

U tom kontekstu, brzine prijenosa podataka signala i dalje se dramatično povećavaju, pri čemu se brzine rubova smanjuju kako bi bile u toku. U međuvremenu, tiskane ploče (PCB) se ne smanjuju, pa problemi integriteta signala postaju sveprisutni. 250ps je tipična brzina izlaznog ruba za moderne uređaje; u ovom trenutku treba uzeti u obzir tragove duže od 0,375 inča u svrhu integriteta signala. Potreba za razmatranjem integriteta signala sveprisutna je u modernom dizajnu.

Kako bi dizajnerski zadaci bili upravljivi, mnoga komponentna sučelja temelje se na standardima koji definiraju kako se signali trebaju povezati i koje bi njihove električne karakteristike trebale biti. DDR memorija i protokoli serijskih veza poput Etherneta dobri su primjeri. Ako tragovi signala odgovaraju ovim specifikacijama, a komponente zadovoljavaju ili premašuju specifikacije, sučelje mora rad. Međutim, mnogi standardi sučelja određuju električne karakteristike poput impedancije, gubitka, križanja, iskrivljenosti i otvora za oči, koje zahtijevaju detaljno modeliranje i simulaciju za predviđanje. HyperLynx SI idealno je rješenje za ove probleme.

Aplikacije za integritet signala HyperLynx

HyperLynx nudi sveobuhvatan skup alata za integritet signala koji pojednostavljuju i automatiziraju analizu integriteta signala. To čini sofisticiranu analizu dostupnijom dizajnerima sustava, što zauzvrat pomaže pojednostaviti vaš proces dizajna i smanjiti opterećenje posvećenih stručnjaka za SI.

Select...

Analiza DDR sučelja

HyperLynx pruža potpunu analizu na razini sučelja za DDR3-5 i LPDDR3-5 memorije, simulirajući i analizirajući kvalitetu signala i vremenske zahtjeve među grupama. Razumijevanje svake verzije standarda Solid State Technology Association (JEDEC) koji u skladu s tim mijenja analitički protok i metrike analize. HyperLynx modelira integritet signala specifičan za kontroler i vremensko ponašanje kao dio analize.

Simulacija DDRx dizajna koja prikazuje DDR4 PCB simulaciju.

Progresivna provjera

HyperLynxova jedinstvena progresivna metodologija provjere omogućuje vam brže pronalaženje problema uz manje napora, omogućujući vam da najbolje iskoristite svoje vrijedne stručnjake za SI. Saznajte kako vam analiza usklađenosti omogućuje izvođenje analize bez simulacijskih modela dobavljača i istražite našu automatiziranu ekstrakciju modela kanala nakon rasporeda, što osigurava analizu svih serijskih kanala u dizajnu.

Sažetak analize integriteta signala za progresivnu provjeru HyperLynx

Integrirani uređivač slaganja

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Ispravno modeliranje sklopa PCB-a temelj je točnih rezultata simulacije. Nisu svi sklopovi stvoreni jednaki; tačni materijali, svojstva i dimenzije korištene za izradu ploče moraju biti navedeni kako bi rezultati simulacije odgovarali stvarnom PCB-u. Ove informacije obično nisu točne u bazi podataka PCB-a primljenoj od dizajnera izgleda i često se mijenjaju kada je odabran određeni proizvođač za izradu ploče.

HyperLynx uređivač slaganja omogućuje dizajnerima da upravljaju podacima slaganja kako bi osigurali da odražavaju ploču kako će biti izgrađena. Oni mogu samostalno pregledavati i uređivati svojstva za svaki sloj, odrediti hrapavost površine tragova i promjene geometrije tragova kao rezultat proizvodnje. HyperLynx uređivač slaganja može uvesti podatke za slaganje izravno iz Z-Zero Z-Plannera, što dizajnerima omogućuje odabir materijala iz velike baze podataka materijala i modeliranje učinaka različitih shema sastavljanja ploča.

Proizvodi

Analiza integriteta signala

Često postavljana pitanja o HyperLynx SI