Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

PAILOT pokreće ga PAILOT

Kao APS (napredno planiranje i planiranje) temeljen na oblaku nove generacije, PAILOT nadopunjuje vaš ERP i omogućuje precizno planiranje proizvodnje. To povećava vaše pridržavanje datuma isporuke, smanjuje zastoje, učinkovitije koristi resurse i skraćuje vrijeme propusnosti. Održavajte pregled svoje radnje, optimizirajte raspoređivanje osoblja i strojeva i povećajte učinkovitost proizvodnje uz PAILOT planiranje proizvodnje. Moguća je besprijekorna integracija s ROI < 6 mjeseci.

Zašto AI i oblak omogućuju inteligentno planiranje proizvodnje?

Naša nova generacija APS-a koji se temelji na umjetnoj inteligenciji temeljen na oblaku stvara transparentnost i red u vašoj trgovini. Doživite optimalno korištenje resursa i poboljšane KPI-je jednim pritiskom na gumb. PAILOT nadopunjuje vaš ERP i donosi jasnoću složenim procesima.
Rezultat: veća pouzdanost isporuke, manje zastoja, učinkovitije korištenje resursa i kraće vrijeme propusnosti.

Prednosti

  • Povećajte isporuku na vrijeme:
    Sveobuhvatno, optimizirano planiranje u svim područjima proizvodnje, umjesto lokalne optimizacije u pojedinim područjima, osigurava veću pouzdanost isporuke i transparentnost. Kašnjenja se mogu smanjiti za do 25%.
  • Bolja upotreba resursa:
    Uz optimizirane proizvodne planove možete mnogo učinkovitije implementirati svoje strojeve i zaposlenike. Možete proizvesti do 20% više bez kupnje novih strojeva ili povećanja broja zaposlenika - ili možete smanjiti troškove u vrijeme lošeg unosa narudžbe.
  • 100% transparentnost:
    Pratite trenutni napredak rada i planiranu buduću obradu u svakom trenutku i donosite bolje odluke.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Detaljno raspoređivanje sklopa PCB-a i PCB-a

U PAILOT-u smo stručnjaci za procese proizvodnje PCB-a i PCB-montaže.
Proizvodnja PCB-a može uključivati troznamenkasti broj koraka obrade. U PCBA je izazov duboka obračuna materijala i povezivanje područja vođenih strojem i osobno vođenih područja. PAILOT se može nositi s tim kompleksitima.

Često postavljana pitanja